Predictive Maintenance mit i.Cee:plus II: Ganz viel Industrie 4.0 in einem Gerät

smart
Technik verbessern
  • Zahlreiche, moderne Anbindungen für optimales Sensordatenmanagement (IoT-Integration, 3rd party Cloudlösungen, u. v. m.) ​
  • Erhöhte Konnektivität für absolute Transparenz – 
    „anytime, anywhere, anyhow“ (Netzwerkanbindungen: Dashboard im lokalen intranet, Anbindung an SPS und Anlagenmonitor, Kommunikation mit lokaler 3rd party Software per  JSON / MQTT /REST / .CSV / .TXT, optionale Anbindung an Cloudlösungen)
Kosten senken
  • Produktlebensdauer maximieren durch effizientes Retrofit Management​
  • Ungeplante Anlagenstillstände und damit Ausfallkosten vermeiden mit vorausschauendem Servicemanagement
Beweise
  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische
    Energieübertragungssysteme
  • Seit Januar 2021 in Polen bei einem 440 m Verfahrweg
    im Einsatz
Nachhaltigkeit
  • Einsparungen von physischen Wegekosten durch Remote-Verknüpfungen​
  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart

Neuheitenvorstellung durch Richard Habering

i.Cee:plus

Was bedeutet vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus?

Über den Weg & Zugriff der Daten entscheiden Sie allein

i.Cee:local

i.Cee:local

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud

Whitepaper smart plastics

Das Whitepaper zur vorausschauenden Wartung

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Industrie 4.0: In der Praxis realisiert

smart bei AOS
smart bei guedel
smarte Anwendungen

Smarte Projektierung

Projektierung

Smartes Beratungstool

smart tool

Smarte Broschüre

smart Broschüre

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich smart plastics

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung