Rapid Prototyping und Prototypenbau aus Kunststoff

Funktionsprototypen aus Hochleistungskunststoffen

  • Musterbauteile aus abriebfesten Kunststoffen - Vom Einzelstück bis zur Serienproduktion
  • Zusätzliche Zeitersparnis durch unkomplizierte Online-Bestellung und schnelle Lieferung: Bei Bestellung vor 12 Uhr Lieferung über Nacht möglich - keine Zusatzkosten bei Bestellwert über 150€
  • Große Materialvielfalt: Hochleistungskunststoffe für den Prototypenbau (Hilfe bei der Auswahl erwünscht?)
  • Kompetente Beratung für Projektplanung und Konstruktion

Unsere Prototyping Dienstleistungen

Additive Fertigung

Rapid Prototyping mit additiver Fertigung
  • 3D Modell online hochladen
  • Preise und Lieferzeiten sofort verfügbar
  • Keine Werkzeugkosten
  • Lieferung ab 24h

Mechanische Fertigung

Halbzeuge für den Bau von Prototypen
  • Transparente Sofortkalkulation
  • Große Materialvielfalt
  • Automatisierte Toleranzchecks
  • Wirtschaftlich für volumige Teile
  • Lieferung ab 4 Tagen

Schneller Produktentwicklungszyklus: Von Rapid Prototyping zu Rapid Manufacturing

iglidur Materialien für den Prototypenbau

Kunststoff Halbzeuge
  • Große Materialvielfalt
  • Rundstäbe, Hohlstäbe und Platten
  • Verschiedene Längen erhältlich

Anwendungen und Referenzen unserer Kunden

Zahnrad Prototypen im Auto-Ladesystem

3D-gedruckte Kunststoffzahnräder für den Prototypenbau

Rapid Prototyping und Serienproduktion

Vom Prototypen zur Serie für Schneid- und Wickelmaschinen

Halbzeuge im Mikroskoparm

Trockenlaufende Gleitlager aus iglidur Halbzeugen in einem Augenarzt Mikroskop

Sonderspritzgussteile in Landmaschinen

Verschleißfeste Spritzguss-Sonderteile in Landmaschinen

Was ist Rapid Prototyping...

Rapid Prototyping ausgehend von einem 3D Modell
  • SLS (Selektives Lasersintern)
  • FDM (Fused Deposition Modeling)
  • Rapid Tooling: Spritzgussteile aus 3D-Druck-Formen
  • Subtraktive Verfahren: Halbzeuge
  • Andere gängige Verfahren, die es bei igus (noch) nicht gibt
  • Welches Verfahren eignet sich für mein Projekt am besten?
  • Designprototyp
  • Geometrischer Prototyp
  • Funktionsprototyp / Funktionaler Prototyp
  • Technischer Prototyp
  • Industrial Prototyping: Kleinserien für z.B. Vorserienfahrzeuge

Rapid Prototyping Verfahren

Arten von Prototypen

  • Designprototyp: Diese Art von Prototypen wird konstruiert, um zu prüfen ob das realisierte Objekt den optischen Anforderungen entspricht und in das Gesamtkonzept passt. Diese Modelle haben noch keine Funktionalität und können aus gewöhnlichen Kunststoffen gefertigt werden.
  • Geometrischer Prototyp: Geometrische Prototypen entsprechen bereits den exakten Maßen der Anwendung und können montiert werden, um zu prüfen, ob noch weitere Änderungen an der Passform vorgenommen werden müssen. Auf diese Weise können außerdem die Anforderungen an das benötigte Material überprüft und konkretisiert werden.
  • Funktionsprototyp / Funktionaler Prototyp: Funktionsprototypen bilden die zentralen Funktionalitäten des geplanten Bauteils ab und können direkt in der Anwendung getestet werden. An dieser Stelle empfiehlt sich bereits eine kleine Serie von Musterbauteilen, um sie unter verschiedenen Bedingungen zu testen
  • Technischer Prototyp: Stehen die endgültige Geometrie und das Material abschließend fest, wird die fertige Anwendung mit dem technischen Prototypen im Einsatz getestet. Dabei entspricht das Modell bereits komplett dem Endprodukt in Material, mechanischem Verhalten und Geometrie.
  • Industrial Prototyping: Bevor ein Produkt in die Massenproduktion geht, werden besonders in der Automobilbranche häufig Kleinserien für z.B. Vorserienfahrzeuge produziert, damit das neue Modell von Kunden ausprobiert werden kann. Es kommt häufig vor, dass in diesem Stadium der Produktentwicklung noch Änderungen hinsichtlich des Materials anfallen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marius Brenner
Marius Brenner

Sales Manager Additive Fertigung

+49 (0) 2203 9649 7910E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung