Change Language :
Kostengünstige Kreuztischlösungen für Handverstellungen
Für einen motorisierten Spindelantrieb der Lineareinheit bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des gesamten Linearmoduls.
igus SLW Lineareinheiten mit Spindelantrieb bauen auf dem drylin W Linearbaukasten als auch auf wartungsfreien und selbstschmierenden dry-tech Hochleistungskunststoffen auf. Durch eine im Lagerwerkstoff inkomprimierte Schmierung sind Linearachsen und Linearmodule für den dauerhaften Trockenlauf ausgelegt und über die komplette Lebensdauer wartungsfrei. Einbaufertige Lineareinheiten sind in 2-4 Tagen lieferbar. Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie ein kostenloses Muster bei uns an.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr