Vertikal Farming mit e-ketten

Komponenten für Vertical Farming

Leicht, schmierfrei, günstig

  • FDA-konform
  • Schmierfrei
  • Korrosionsfrei
  • Schmutzresistent
  • Kostengünstig
  • Berechenbare Lebensdauer
  • Leicht
  • Leise

Vorteile des Vertical Farmings ...

  • Einsparung von Fläche durch Entlastung herkömmlicher Ackerflächen
  • Ganzjährige Ernte möglich, unabhängig und flexibel
  • Geringe Transport- und Lagerkosten
  • Wassereinsparung durch geschlossene Kreisläufe

... mit den Vorteilen unserer motion plastics erreichen

  • Keine externe Schmierung, keine Wartung, keine Kontamination der Produkte
  • Resistent gegenüber Schmutz und Staub
  • Korrosionsbeständig und FDA-konform
  • Schneller ROI durch kostengünstige Automatisierungskomponenten

Top-Produkte fürs Vertical Farming

Low Cost Automation

drylin® Portale von igus®

Portale

  • Bausätze mit definierten Hublängen in 24 Stunden
  • Kundenindividuelle Portale
  • Eco Portale für Einsteiger
drylin® Delta-Roboter

Delta-Roboter

  • Arbeitsraum bis zu Ø 660 mm
  • Präzise Positionierung durch Motoren mit Encodern
  • Wahlweise vormontiert inklusive Transportrahmen oder Bausatz
Low Cost Automation - robolink®

Robolink

  • Sehr leicht und kostengünstig
  • Online designen und simulieren
  • Zwischen einsatzfertigem Komplettsystem und individueller Lösung wählen

Lager

drylin Linearsysteme im Überblick

drylin Linearführungen

  • Linearsysteme verfahren im Trockenlauf
  • Wartungsfrei und unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen
  • Hohe Planungssicherheit durch berechenbare Lebensdauer
iglidur Gleitlager

iglidur Gleitlager

  • Schmutzunempfindlich und korrosionsfrei
  • Lebensdauer getestet und online berechenbar
  • Großes Standardprogramm und individuelle Sonderformen
igubal® Gelenklager

igubal Gelenklager

  • Korrosionsbeständig in feuchten und nassen Umgebungen
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Bis zu 40 % günstiger als Gelenklager aus Metall
iglidur PRT mit schaltendem Sensor

Drehkranzlager mit schaltendem Sensor

  • Per Ferndiagnose den Wartungsbedarf erkennen und kontrollieren
  • Modulares Baukastensystem: mit allen iglidur PRT Drehkranzlagern kombinierbar
  • Maschinenstillstände vermeiden

Energieketten

Energieketten-System E2.1

Energiekette E2.1

  • Leise, stabil  und schnell zu befüllen
  • Innenhöhen: 26 - 48 mm
  • Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
Energieketten-System E2.1 micro

Energiekette E2.1 micro

  • Stabile Generation für kleinste Einbauräume
  • Innenhöhen: 10,1 - 14,9 mm
  • Ruhiger, leiser Lauf durch integrierte Bremse
In einem System führen: micro flizz

Energiekettensystem micro flizz

  • Vorkonfektioniert in modularem System
  • Kompakte und leise Alternative zur Stromschiene
  • Verfahrwege bis 100 m
Für vertikale Anwendungen: guidelok vertikal

Energiekette guidelok vertikal

  • Führungsrinne für vertikale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte
  • Deutlich günstiger als komplette Einhausung
  • Schnell und sicher montieren durch Einklipsen der Führungsschienen

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Erfolgsstorys

Automatisierung in der Wurmzucht

Würmer in Erde

100 % Wartungsfreiheit bei Bewässerung von Pflanzen

Traversensystem Living Green Farms

Weitere Agrarbranchen

Erntemaschine

Allgemeine Agrartechnik

Low Cost Automation: Agrarroboter

Smart Farming

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung