arbeitsbühnen

Komponenten für Arbeitsbühnen

Arbeitsbühnen Whitepaper

Produkte für die Baumaschinen

iglidur gleitlager für baumaschinen

Die kombinierten Vorteile von Kunststoff und Stahl

  • Fast 50 % weniger Gewicht als vergleichbare Stahlketten
  • 50 % mehr freitragende Länge als eine vergleichbare Kunststoff e-kette®
  • Hohe Zugkraftaufnahme
Energiekette E4Q für Baumaschinen

Robust, geräuscharm und modular

  • Werkzeugloses Öffnen und Schließen
  • Reduzierte Vorsprünge im Innenraum, für eine einfachere Befüllung bei geöffneter e-kette
  • Mehr Ausreißkraft der Öffnungsstege
E2.1 energiekette

Mittlere Energieketten

  • Schnelle Montage
  • Hohe Stabilität und leiser Lauf
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
iglidur gleitlager für baumaschinen

Verzichten Sie auf Schmiermittel

  • Zuverlässig bei Hochlast
  • Absolut schmierfrei
  • Wartungsfrei
  • Schmutzresistent
CFBUS Steuerleitung für Baumaschinen

Für einen zuverlässigen Datentransfer

  • Für hohe Beanspruchung
  • Ölbeständig
  • UV-beständig
  • Außenmantel wahlweise aus TPE, PUR oder PVC
ye muster
e4q muster
heavy duty musterbox
musterbox 3D Druck
Kabine in Baustellenfahrzeug
Linearführungen, Gleitlager, e-ketten, Linearachsen und mehr

motion plastics für Fahrzeugkabinen


energieketten konfigurator
Baumaschinen Anwendungsbeispiele

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung