Change Language :
In einer Kompostierungsanlage muss jede einzelne Komponente auf lange Lebensdauer ausgelegt sein, denn Feuchtigkeit und organische Säuren setzen der Anlage stark zu. In der Anlage der AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) hat igus jetzt zwei Energiekettensysteme für die Umsetzer in der zentralen Kompostierungshalle installiert, die exakt für diese Anwendungen konfiguriert wurden. Beide Systeme wurden baugleich ausgeführt.
„Beim Rotteprozess werden organische Säuren freigesetzt. Zusammen mit der sehr hohen Luftfeuchtigkeit schafft das ein Klima, dem viele Werkstoffe nicht gewachsen sind: Selbst verzinkte Metallkomponenten korrodieren hier schnell."
Dipl.-Ing. agr. Michael Tegetmeier, Betriebsleiter der Komposierungsanlage zu den herausfordernden Umweltbedingungen
Bei diesen Vorteilen ist es nicht weiter erstaunlich, dass die AVG sich für die Lösung von igus entschied – zumal igus Erfahrungen bei der Ausrüstung einer ähnlichen Kompostierungsanlage im 30 km entfernten Erftstadt vorweisen konnte. Auch in punkto Geschwindigkeit konnte das igus-Projektteam überzeugen. Michael Tegetmeier: „Wir standen unter Zeitdruck, weil wir die neue Energiekette in einer Zeit installieren wollten, in der nur wenig Kompost anfällt.“ Auch bei der Installation war Geschwindigkeit angesagt, um den Rotteprozess nicht zu verzögern. Diese Aufgabe übernahm das Betriebspersonal unter der Anleitung eines Supervisors von igus.
Das neue System wurde ohne Schwierigkeiten montiert und absolviert den Dauerbetrieb ohne Probleme. Michael Tegetmeier ist mit der Zusammenarbeit zufrieden – und mit dem neuen Energiekettensystem sowieso: Die AVG kann sicher sein, dass sie hier neueste und zuverlässige Technik einsetzt. Trotz der eher ungünstigen Umgebungsbedingungen wird von dem System eine hohe Lebensdauer erwartet. Eine jährliche Inspektion durch igus wird sicherstellen, dass auch in diesen Beziehungen die Erwartungen des Anwenders mindestens erfüllt, wenn nicht übertroffen werden.
Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439E-Mail schreibenPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr