Energieketten für Einträgerlaufkrane

Leicht, kompakt, langlebig: Energiekettenlösungen für Einträgerlaufkrane

Energiekette E2/000
  • Leichte und vielseitige Montage
  • Hohe Robustheit verbunden mit leisem Lauf
  • Lange Lebensdauer der Leitungen
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
guidefast Führungsschiene
  • Seitliche Befestigung am Kranträger
  • Einfache Montage, bis zu 80 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Führungen
  • Wird sicher in vorbefestigte Halter eingehängt
guidefast control
  • Steuerflaschenführung guidefast control
  • Sicher und platzsparend, kein Verheddern von Leitungen
  • In die Kranträger-Form integriert
Energiekette E4.1L
  • Verbindet die Stabilität der E4.1 mit der Zugänglichkeit der E2/000
  • Reduziertes Gewicht
  • Besonders kabelfreundliche Innenaufteilung
Energiekette E4Q
  • Speziell für freitragende und lange Verfahrwege geeignet
  • Montagezeit- und kosten sparen durch werkzeugloses Öffnen und Schließen
E4.1R
  • Wahlweise rollend oder gleitend ausgeführt
  • Für den Einsatz an Kranen bei nicht so hohen Zusatzlasten
  • Geräusche und Vibration reduziert
i.Sense
Super-Alu Führungsrinne
chainflex Leitungen

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln
Energiekettensysteme statt Stromschienen

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Einträgerlaufkranen

Hallenkran
Hallenkran
smart plastics

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung