Platzsparend Leitungen am Schwenkkran führen: Die richtige Energiekette finden

Wie profitiere ich von e-ketten, Leitungen und Sensorik gegenüber Schleppleitungen?

Schwenkkran

Energieketten, Führungsrinnen, Leitungen und Sensorik für Schwenkkrane

Energiekette E2 mini

Energiekettenserie E2 mini

  • Einfache Montage und Demontage
  • Hohe Robustheit verbunden mit leisem Lauf
  • Platzsparend: kleine Innenhöhen und Biegeradien
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
E2.1 Energiekette

E2.1 Energiekette

  • Lange Lebensdauer bei besonders leisem Lauf
  • Einfache Befüllung und Montage
  • Über 850 Varianten für jeden Einsatzfall
    [Link extid="42" title="Jetzt kostenloses Muster bestellen"]
GLO.S Energiekette

Neu  guidelok swing (GLO.S)

Führungsrinne

Führungsrinnen

  • U-förmige Führungsrinnen aus Stahl für die Energieketten E2 mini (Serie 10 und B15) und zipper chain (Serie 15)
  • Außenhöhe Rinnenseitenteil: 48 mm
Sensorik Energiekette

Zustandsüberwachung | i.Sense

  • Non-Stop Zustandsüberwachung der Energiekette
  • Bei Problemen kann die Software einen Notstopp veranlassen, um größeren Schaden zu vermeiden
  • Erhöht die Sicherheit im Betrieb
chainflex Leitungen

Leitungen für bewegte Anwendungen

  • Leitungen für bewegte Anwendungen
  • Mit 4 Jahren Garantie
  • Z.B. Motorleitungen CF34 und CF35 mit verbesserter Temperaturstabilität

Kostenlos und schnell bei Ihnen

Energiekette E2.1 als Muster bestellen

guidelok swing

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen

Energiekettensysteme statt Festooning
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln
Energiekettensysteme statt Stromschienen

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Broschüre: Energiekettensysteme für Hallenkrane

Infobroschüre

chainge

Recycling-Programm für e-ketten

Montageservice

Montageservice

Das könnte für Sie auch interessant sein

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung