In beiden Projekten kommt das für den Offshore-Bereich ausgelegte Kunststoff-Energiekettensystem E4/4 zum Einsatz, das als Mittelband-Ketten ausgelegt auch für hohe Zusatzlasten geeignet ist. Die konkreten Lasten von 34,6 kg/m bzw. 45 kg/m werden mit diesen "Heavy Duty"-Energieketten auf den Verfahrwegen von 54 m bzw. 74,4 m dauerhaft zuverlässig bewegt. Dabei wird eine Beschleunigung der Kette von bis zu 1,0 m/s2 erreicht sowie eine Verfahrgeschwindigkeit von 1,0 m/s bzw. 1,2 m/s. Bei der letzteren Anwendung wurde die Leitungsführung sogar als Rollen-Energiekette ausgeführt, die die Reibung gegenüber der gleitenden Variante noch weiter reduziert, die Antriebsleistung im Vergleich auf unter 25 % senken kann und so auch bei großdimensionierten Kranen eine hohe Planungssicherheit gewährleistet. Als Kunststoff-Energieketten ausgelegt sind sie zudem insbesondere für den Offshore-Bereich geeignet, da sie einerseits ein geringes Eigengewicht mit sich bringen und korrosionsbeständig sind.