Schmierfreie Gleitlager in Bootskranen: Keine Wartung trotz Salzwasser

Führender Hersteller von Bootskranen setzt auf korrosionsfreie iglidur Gleitlager

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Gleitlager aus dem Werkstoff iglidur P
  • Anforderungen: Korrosionsfrei, Unterwasser einsetzbar, Schmierfrei, Wartungsfrei, Resistent gegenüber UV-Strahlung
  • Branche: Bootsindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Die korrosionsfreien Polymer-Gleitlager aus iglidur P können dauerhaft und ohne Wartung im Salzwasser verwendet werden. Schmierfrei schaden sie nicht der Umwelt. In den Bootskranen tragen sie auch die bis zu 30 Tonnen schweren Schiffe.
Boot wird von Bootkran aus dem Wasser gehoben

Problem

Lösung

„Unsere Krankonstruktionen in Zusammenwirkung mit der beeindruckenden Leistung der iglidur Lager ermöglichen uns die Bereitstellung der einzigen völlig wartungsfreien Bootskrane in der Industrie.“

Riku Ylipelkonen

Leitender Ingenieur bei Quality Boats

Bootskrane

Das iglidur Programm: Gleitlager für jede Anwendung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung