Belastbare Energieführungen und Leitungen für Linearantriebstechnik von HIWIN

Höchste Anforderungen in der Automatisierung: e-ketten und Leitungen im Dauerbetrieb

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: chainflex-Servoleitungen und Mess-Systemleitungen, angeliefert beidseitig konfektioniert mit Steckern als sogenannte readycable; Energieketten des Typs E2/000
  • Anforderungen:  Hohe Beschleunigungen von bis zu 10 g, Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s, wenig verfügbarer Bauraum, hohe Erwartungen an die Lebensdauer sowie für die Leitungen Nennspannungen von 600 V sowie eine vorausgesetzte UL-Zulassung zu.
  • Branche: Automatisierungstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Weltweit und in unterschiedlichsten Anwendungen beweisen sich die Ketten und Leitungen. Etwa beim Schneiden von Rohren in der Automobilindustrie, wo Energiezuführung und Leitungen praktisch verschleißfrei laufen – trotz des hohen Späneanfalls.
e-kette E2/000 mit chainflex Leitungen

Problem

Lösung

HIWIN Lineartechnik mit chainflex Leitungen
HIWIN Torque Motoren mit chainflex Leitungen
chainflex Leitungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung