Kao Ming mit Sitz in Feng Yuan City, Taiwan, ist Pionier im asiatischen Raum bei der Entwicklung und Herstellung von Portalfräsmaschinen für die Schwerzerspanung. Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte. So wird auch großer Wert auf eine äußerst stabile Grundkonstruktion der Maschinen gelegt. So auch bei der Maschinen-Baureihe KMC-G, die zu den größten Portal-Bearbeitungszentren des Unternehmens gehört und hauptsächlich für die Bearbeitung von Werkstücken in der Luftfahrt- und Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt wird. Auf den Verfahrachsen der Anlage sorgen dabei Kastenführungsbahnen für maximale Steifigkeit und Dämpfung. Besaßen die ersten Anlagen der G-Reihe in der X-Achse einen Verfahrweg von sechs Metern sind es bei der aktuellen Modellreihe inzwischen schon 13 Meter.
Für einen Kunden mit zusätzlichen Anforderungen war eine individuelle Maschinenkonstruktion vonseiten des Herstellers notwendig. Der Endkunde wünschte sich die Möglichkeit einer Bearbeitung in unterschiedlichen Arbeitswinkeln und nicht nur in waagerechter Richtung. Dafür ist diese Anlage mit einer Wechseleinrichtung für die Bearbeitungsspindel ausgestattet, sodass Fräsköpfe mit verschiedenen Bearbeitungswinkeln eingesetzt werden können. Die verschiedenen Spindeln steigern die Anzahl an Leitungen und Schläuchen für Energie, Medien und Daten, die beweglich vom zentralen Schaltschrank durch die Anlage zur Fräseinheit geführt werden müssen. Auch das spezielle Moduldesign erhöht die Anforderungen an die Energiekette, da sich die Verfahrwege verlängern.