Die Dreh-Energieführung RBR eignet sich für schnell drehende Anwendungen mit einem maximalen Drehwinkel auf minimalem Bauraum. Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene), Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s, leichter und kompakter als statische Führungsrinnen.
Typische Industriezweige und Anwendungen: Offshore, Stacker und Reclaimer, Schaufelradbagger, Drehkrane, sonstige Drehanwendungen
e-kette und Steuerleitungen für mobilen OP-Tisch
Maquet setzt in ihrem hydraulischen OP-Tisch auf unsere kompakte E2.1 micro e-kette und hochflexible chainflex CF5 Steuerleitungen
Hohe Kosten, zahlreiche manuelle Abläufe und ein großes Sicherheitsrisiko für Arbeiter: Eine neue robotergestützte Lösung kompensiert all diese Negativfaktoren der Arbeit auf einer Ölbohrplattform
Geänderte Kranversorgung auf einem Errichterschiff: Eine XXL-Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius soll als Alternative zu einem Schleifring die Strom- und Signalführung sichern.
Drehenergieführung in der Azimut-Achse, Doppelkettensystem an der Elevationsachse: Energie sicher geführt im Radarsystem GESTRA zur Weltraumschrott-Suche. Prämiert mit dem silbernen vector 2020.
Ein System für sich schnell drehende Anwendungen. Durch die Verwendung einer e-kette® mit rückwärtigem Biegeradius, kann ein maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum sichergestellt werden.
Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten. Vermeiden Sie Fehler, welche die Lebensdauer Ihrer Anlage beeinträchtigen oder sogar zum Ausfall führen können.