Change Language :
Anschlusselemente für die YEHD.108 und YEHD.112 nun auch für gerade Gliederanzahl bestellbar.
Innenhöhe hi: 108 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi: 387 - 550 mm
Außenbreite Ba: 435 - 598 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm
Innenhöhe hi: 112 mm
Außenhöhe ha: 146 mm
Innenbreite Bi: 100 - 600 mm
Außenbreite Ba: 148 - 648 mm
Biegeradien R: 250 - 600 mm
Bestellen Sie ein Kostenloses Muster YE und überzeugen Sie selbst die Qualität des Produktes.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr