CRM Drehmodul

Drehmodul - Drehwinkel bis zu 6480°

  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Produktions-Anlagen / Material-Handling
  • Werkzeugmaschinen
  • Industrie-Roboter
  • Medizintechnik
  • Windkraftanlagen
  • Fahrgeschäfte / Freizeitparks
  • Satelliten-Teleskope/Antennen
Technik verbessern
  • Kein Schleifring: mit jeder beliebigen Leitungsart
    bestücken (Strom, Daten, Luft oder Flüssigkeiten)
  • Auch mit Wellrohren zu bestücken
  • Kleiner Bauraum, sehr flach
  • Drehwinkel bis zu 6.480° (systemabhängig)
  • Spritzwasserbeständig durch unterbrechungsfreie
    Führung
Kosten senken
  • Kostengünstig im Reparaturfall (Austausch einzelner
    Komponenten möglich)
  • Anpassbar an technologische Entwicklung durch
    einfachen Austausch der verwendeten Leitung
Nachhaltigkeit
  • Keine zusätzlichen Kupferkomponenten
    im System (außer Leitungskupfer) Teile sind wiederverwendbar
  • Weniger Rohstoffbedarf durch Teilreparaturmöglichkeit statt Totalaustausch
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling

Technische Daten

Testversuch: Einbauhöhe des Drehmodul CRM und der twisterband TB12

Testversuch: Einbauhöhe

Anwendungsbeispiel mit Drehmodulen

Drehmodul Anwendungsbeispiel

Brückenpodest

Energieketten Anwendungen

Weitere Energieketten Anwendungen

Drehmodule
Drehmodule CAD-Modelle
e-ketten Neuheiten 2020

Das könnten Sie auch interessieren

10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung

Dreh-Energieführung Whitepaper

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung