Abrieboptimierte High-Speed Gleitschiene

Technik verbessern
  • 5-fach höhere Abriebfestigkeit dank tribologisch optimiertem Material. High-Speed Gleitschiene im Vergleich zu herkömmlichen Gleitschienen
  • Für besonders schnelle, gleitende Anwendungen
  • Kurze Einzelteile 500 mm, leichteres Handling
  • Neue Größen für viele Super-Aluminium Rinnen lieferbar
Kosten senken
  • Bei gleichem Preis langlebiger
  • Wartungsaufwand deutlich geringer
  • Montage deutlich einfacher durch Länge 0,5 m statt 2 m
  • Konstruktionsaufwand reduzieren mit frei zugänglichem CAD-Rinnen-Konfigurator
  • Vorausschauende Wartung – optional mit dem isense Zusatzmodul
Beweise
Nachhaltigkeit
  • 50 % Gewichtsersparnis durch Umstellung von Extrusion auf Spritzguß
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende
    des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm
  • igus unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Chemical Recycling

Technische Details

High-Speed Gleitschiene

Getestet Verschleißfestigkeit der High-Speed Gleitschiene

High-Speed Gleitschiene Versuche

Montageanleitung High Speed Gleitschiene

Das könnten Sie auch interessieren

High-Speed Gleitschiene
Führungsrinnen
Energieketten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung