Change Language :
Leitungen sicher und abriebfest im Reinraum führen
► Abriebfest
► IPA Klassifizierung ISO Klasse 1
► Kompakter und modularer Aufbau
► Einfach zu öffnen und flexible Befüllung
► Wiederverschließbarer Öffnungsmechanismus
Um Räume partikelfrei zu halten, müssen alle Maschinenkomponenten abriebfest sein, auch die Energieführungen. Mit dem Wellrohr e-skin werden Anlagen mit Daten, Medien und Energie versorgt, ohne dass ungewünschte Partikel die Luft verunreinigen.
Wellrohr e-skin ist ein aus Ober- und Unterschale bestehendes Wellrohr, das zusammengesteckt vollständig geschlossen ist. Durch den einfachen und wiederverschließbaren Öffnungsmechanismus sind eine unkomplizierte Wartung und Inspektion der eingesetzten Leitungen möglich. e-skin bietet dadurch eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Wellrohren und ist in drei Ausführungen erhältlich:
Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 20 mm
Innenbreite Bi: 33 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 24 mm
Innenbreite Bi: 48 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 28 mm
Innenbreite Bi: 68 mm
Biegeradius R: 055 mm
Teilung: 112 mm
Innenhöhe hi : 38 mm
Innenbreite Bi: 85 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 112 mm
In der Praxis realisiert
Wellrohr e-skin existiert in einer geschlossenen Variante und einer Ausführung mit Kammern, die sich einzeln öffnen lassen. Diese Flexibilität ist auf dem Markt bislang einmalig und eine Innovation. e-skin besitzt zudem ausreichend Eigensteifigkeit und hat einen definierten Biegeradius (55 bis 100 mm).
Die ovale Geometrie sorgt für Seitenstabilität. Somit sind kurze freitragende Längen möglich, auch bei geringem Bauraum. Herkömmliche Wellschläuche bieten diese Möglichkeit nicht. Die Energieführung ist zudem leise. Sie weist eine Lautstärke von nur 29 dB (A) auf und ist somit 5 dB (A) leiser als marktübliche Clean Cable.
1. Reinraum ISO Klasse 1.
Nahezu kein Verschleiß und Abrieb
2. Zweiteiliges Wellrohr.
Bestehend aus Ober- und Unterschale
3. Rundumbefestigung.
KMA-Anschlusselement, optional mit Zugentlastung
4. Ovale Geometrie.
Schutz gegen ungewollte seitliche Bewegungen
5. Vollständig geschlossen.
Staub- und wassergeschützt
6. Wiederverschließbarer Öffnungsmechanismus.
Öffnen und schließen durch Reißverschluss-Öffnungsprinzip
7. Optionale, vertikale Unterteilung.
Bestehend aus einzelnen Trennstegen und Einsteckböden
8. Minimierung des Abriebs
Mit der neuen Innenteilung aus tribooptimiertem iglidur Material kann der Verschleiß bis zu 80 % reduziert werden
Zur e-skin SK | Zur e-skin soft SK | Zur e-skin Hybrid SKY
Wellrohr e-skin ist nach der Klassifizierung ISO Klasse durch IPA Fraunhofer Institut bestätigt:
Getestet bei v = 0,5 m/s, 1 m/s und 2 m/s alle mit ISO Class 1
Mit dem Innenaufteilungskonfigurator für die Wellrohre e-skin können Sie in Sekundenschnelle Befüllungsvarianten erstellen und komplette e-skin Wellrohre mit Innenaufteilung und Anschlußelementen konfigurieren.
Das neue igus Reinraumlabor wurde vom Fraunhofer IPA für die schnelle Entwicklung partikelfreier motion plastics gebaut, die geeignet sind für Reinräume bis zur Luftreinheitsklasse 1 gemäß ISO 14644-1.
⬤⬤⬤⬤⬤ bestens geeignet | ⬤ eher weniger | Ja | X Nein
Wellrohr e-skin SK | Wellrohr e-skin SKS | Wellrohr e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Energiekette E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Class 1 nach EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularität/Baukastenprinzip | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Komponenten einzeln austauschbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Schnelle Lieferung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Einfache Wartung | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Ab Lager lieferbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Individuell zu verkürzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Individuell zu verbreitern | X | X | X | ✔ | ✔ |
Hohe Produktivitätsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Keine Mindestabnahmemengen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preisgünstig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Freitragende Eignung | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Für hohe Dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Platzsparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Zusatzlast | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
36 Monate Garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ressourcenschonend | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produkte auch einzeln erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geräusch- und vibrationsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online Lebensdauerberechnung | X | X | X | X | ✔ |
Online Innenaufteilungskonfigurator | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Geeignet für Branchen | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Dispenser Glass Cutting Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung 3C-Industrien Bonding Dispenser Halbleiterindustrie FPD Produktion Medizintechnik Mikroelektronik AOI | Elektrofertigung Halbleiterindustrie FPD Produktion Mikroelektronik Panel-Roboter Verpackung Plotter Medizintechnik |
Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Mit dem e-skin Öffner können die Ober- und Unterschale des Wellrohr schnell und einfach geöffnet und geschlossen werden. Dies wird beim Kaufen mit geliefert.
918 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 1. 166 Typen mit Reinraum Klassifizierung IPA Class 2. Getestet und geprüft mit 4 Jahren Garantie.
Zu den LeitungenFlaches Kabelführungssystem e-skin flat mit Verseilgebilde CFCLEAN für die Leitungsführung in der Display- und Halbleiterfertigung und bei der Produktion von LCD/LED-Panels:
► Modularer und kompakter Aufbau
► Leitungen schnell austauschen
► Reinraumtauglich nach IPA ISO Class 1
► Hohe Ausfallsicherheit durch abgestimmte Verseilgebilde CFCLEAN
► Ab Lager lieferbar
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr