Verlegung von Leitungen und Schläuchen in Energieketten

Energieketten Befüllungsreglen

Allgemeine Befüllungsregeln für Leitungen

Allgemeine Verlegungsrichtlinien von Leitungen und Schläuchen in Energieketten
Allgemeine Verlegungsrichtlinien von Leitungen und Schläuchen in Energieketten
Allgemeine Verlegungsrichtlinien von Leitungen und Schläuchen in Energieketten

Innenaufteilung der Energieketten

Innenaufteilung der Energieketten

Verlegungsrichtlinien

Verlegungsrichtlinien für elektrische Rundleitungen in Energieketten

Für elektrische Rundleitungen

  1. Die Leitungen müssen drallfrei verlegt werden. Trommeln oder Ringe dürfen nicht über Kopf abgezogen werden. Unsere chainflex Leitungen sind sofort verlegefertig. Sie müssen vor der Montage nicht abgehängt oder ausgelegt werden.
  2. Die Leitungen müssen so verlegt sein, dass sich jede einzelne Leitung in Längsrichtung frei bewegen kann.
  3. Die Leitungen müssen sich im Radius frei bewegen können. Dies muss geprüft werden, wenn das Obertrum die größte freie Länge erreicht hat.
  4. Die Aufteilung des Innenraums durch igus Innenaufteilungen ist dann erforderlich, wenn mehrere Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern eingelegt werden. Wichtig ist, dass sich die Leitungen nicht spiralförmig umschlingen können.
  5. Bei Leitungen mit unterschiedlichen Außenmänteln muss darauf geachtet werden, dass sie nicht miteinander verkleben. Gegebenenfalls müssen sie getrennt werden. igus chainflex Leitungen aller Serien können kombiniert werden.
  6. Elektrische Rundleitungen müssen beidseitig zugentlastet befestigt sein. In Ausnahmefällen müssen die Leitungen mindestens am beweglichen Ende der Energiekette zugentlastet befestigt sein. Ein Abstand von 10 - 30 mal Leitungsdurchmesser zwischen Ende der Biegebewegung und Befestigung wird für die meisten Leitungen empfohlen. chainflex Leitungen können dagegen direkt am Anschlusselement zugentlastet werden, was Versuchsreihen bestätigt haben.
Verlegungsrichtlinien für Pneumatikschläuche in Energieketten

Für Pneumatikschläuche

Verlegungsrichtlinien für Flachleitungen in Energieketten

Für Flachleitungen

Verlegungsrichtlinien für Flachleitungen in Energieketten

Hydraulikschläuche

Zugentlastung für Leitungen in Energieketten

Zugentlastungen

Rollclips

Rollclips
Leitungen und Schläuche in Energieketten verlegen

Leitungen und Schläuche schnell verlegen

Weitere Informationen

Energieketten Shop
Zum Shop
Knowledge Base Energieketten
Zum Energieketten Wiki

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung