Change Language :
Datenvolumen bei Ethernetleitungen richtig definieren
Es ist üblich die Ethernetleitung mit der höchst möglichen Kategorie zu verwenden. Dies ist aber sehr oft ein starker Preistreiber und technisch nicht immer notwendig. Wir wollen mit dieser Veranstaltung eine Idee vermitteln, dass die Auswahl der richtigen Datenübertragungsmenge bei Leitungen eine gute Option zum Sparen sein kann.
Mit diesem weltgrößten Portfolio an Ethernetleitungen für die Bewegung ermöglicht igus seinen Kunden die richtige Auswahl für jeden Anwendungsfall. Durch die steigende Automatisierung in der Produktion steigt auch die Menge der Daten, die zwischen einzelnen Komponenten übertragen werden muss. Gleichzeitig herrscht in modernen Fertigungsprozessen immer mehr Bewegung, weshalb auch speziell für diese Zwecke konstruierte Leitungen eingesetzt werden sollten. Da die Anforderungen an Leitungen sich von Anwendung zu Anwendung unterscheiden, bieten wir ein komplettes Programm an Ethernetleitungen speziell für die Bewegung an. Je nach geforderter mechanischer und elektrischer Performance können Anwender so auf sichere und getestete Leitungen setzen und aus unserem Programm die günstigste Leitung wählen, die bei ihnen mit Sicherheit funktioniert. Von den Übertragungsstandards CAT5 bis CAT7 sowie von einfacher linearer oder komplexer dreidimensionaler Bewegung. Sogar Anwendungen mit besonders hohen Zugkräften lassen sich realisieren – wir bieten also für fast jeden Fall eine passende Ethernetleitung an.
Da es nicht nur auf die passende Leitung bei der Dimensionen ankommt, sondern zusätzlich noch auf den passenden Stecker, arbeiten wir intensiv mit führenden Steckerhersteller zusammen um Stecker 2 Leitung genau aufeinander abzustimmen. Dies bringt Sicherheit und außerdem große Vorteile in der Passform.
Beispiel für Langzeitversuch 5006a einer Ethernetleitung der Serie CFBUS, mit einem Test-Biegefaktor von nur 9,8 x d.