Change Language :
Die neuen dryspin Gewindemuttern aus Halbzeug in zylindrischer, Flansch- oder mit Schlüsselflächen-Version bieten folgende Vorteile:
Zylindrische Gewindemuttern:
Der Außendurchmesser von zylindrischen Gewindemuttern ist nicht für eine Presspassung konzipiert. Für die Sicherung empfehlen wir daher einen Formschluss, z.B. die Anbringung von Schlüsselflächen. Bei niedrigen Krafteinwirkungen hat sich in der Praxis auch die Verschraubung bewährt. Das Einkleben von Gewindemuttern ist prinzipiell nicht zu empfehlen. Sollte dennoch die Befestigung der Gewindemuttern durch Kleben vorgesehen werden, so sind in jedem Falle geeignete Versuche erforderlich und eine Verträglichkeit mit dem iglidur Material zu prüfen.
Flanschgewindemuttern:
Für die Befestigungsschrauben der Flansch-Gewindemuttern gilt ein maximales Anzugsmoment von 2,5Nm. Wir empfehlen die Befestigungsschrauben über ein drittes Medium (z.B. flüssige Schraubensicherung) zu sichern. Bei höheren Anzugsmomenten empfiehlt sich der Einsatz metallischer Einpresshülsen.
Bauform | Art.-Nr. | Gewinde | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zylindrische Gewindemutter | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
Zylindrische Gewindemutter | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
Flanschgewindemutter | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
Flanschgewindemutter | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
Flanschgewindemutter mit Schlüsselfläche | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
Mit Hilfe des kostenlosen Gewindemuster
Ein echtes Muster in den Händen zu halten ist wichtig, um einen umfassenden Eindruck zu bekommen. Dafür schicken wir Ihnen gerne ein Muster unserer dryspin Gewindetriebe zu.
Wir haben alle Eigenschaften und Vorteile der dryspin Gewindetechnik auf dem Muster für Sie zusammgefasst. Überzeugen Sie sich selbst und bei Fragen helfen unsere Experten Ihnen sehr gerne weiter.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr