Change Language :
Zuverlässige Einstiegssysteme. Bei einer Fahrt mit der Straßenbahn oder dem Zug begegnen dem Fahrgast bereits beim Einstieg die ersten igus® Bauteile. chainflex® Leitungen, dryspin® Gewindetechnik und Energieführungen werden eingesetzt, um Einstiegssysteme wartungsfrei und vor allem zuverlässig zu betreiben.
Wartungsfreie und saubere Anwendungen im Fahrgastraum. iglidur® Polymergleitlager und drylin® Linearführungen sorgen ohne zusätzliches Schmiermittel für sauberes Verstellen, geringe Reibwerte und geräuscharme Bewegungen. Möglich machen das inkorporierte Trockenschmierstoffe in den igus® Werkstoffen.
Vom Führerstand bis zur Bremse sind motion plastics® im Einsatz. Auch in den Bedienelementen zum Betrieb von Zügen und Straßenbahnen wird von den Eigenschaften der motion plastics® profitiert. drylin® Linearführungen werden z.B. in Bremshebeln verbaut. Für hohe Verschleißfestigkeit werden Lagerstellen etwa in Bedienpulten und Notbremsen mit iglidur® G- Gleitlagern ausgestattet. In den Bremsen selbst sind zudem iglidur® Gleitlager integriert, weil sie bei Stößen und Schmutz einwandfreie Funktion ermöglichen und korrosionsfrei sind.
Kompakte Fahrgasttüren für neue Stadtbahnen der Linie Metro del Valles in Barcelona entwickeln: Das ist der Job des spanischen Unternehmens Masats. Die Ingenieure setzen in den Öffnungsmechanismen der Türen auf chainflex Steuerleitungen und e-ketten. Dank ihres speziellen Aufbaus ermöglichen die Steuerleitungen, mit extrem kleinen Biegeradien von nur 20 Millimetern zu arbeiten. Die Leitungen sind damit ideal geeignet für Fahrgasttüren, die zu den platzsparendsten Systemen auf dem Markt zählen.
Der Ideenzug ist eine Initiative der Deutschen Bahn, die sich dem Personantransport von morgen widmet. Eines der hierbei erarbeiteten Konzepte: Ein E-Scooter Lift zum platzsparenden Aufhängen und Laden der Scooter während der Zugfahrt. Die Zweiräder werden in eine Halterung eingehängt und können elektrisch auf einer Linearachse auf- und abgefahren werden. Hier kommen drylin Lineartische samt Antrieb für den schmierfreien Betrieb ins Spiel.
Schiebetritte müssen bei Wind und Wetter funktionieren und sicher sein, damit auch Fahrgäste mit Kinderwagen oder eingeschränkter Mobilität selbstständig ein- und aussteigen können. Zentrale Bestandteile einer Neuentwicklung der Knorr-Bremse GmbH, Division IFE sind schmiermittel- und damit wartungsfreie dryspin Steilgewindespindeln und -muttern von igus. Sie sind korrosions- sowie medienbeständig und sorgen für eine lange Lebensdauer ‒ bei deutlich reduzierten Kosten.
Diese Hochgeschwindigkeitszüge fahren zwischen Peking und Shanghai mit bis zu 350 km/h. Die Außentüren werden mit Wellenführungen aus der Serie drylin R geführt. Der Vorteil: Die Gleitfolien der Linearlager bestehen aus schmier- und wartungsfreiem iglidur. Die Lager verfahren außerdem besonders leise und arbeiten auch bei den teils widrigen Witterungsbedingungen zuverlässig.
Die Zugwaschanlage der Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) reinigt täglich Züge des Nah- und Fernverkehrs in ihrer 200 Meter langen Waschhalle. Damit die Waschwagen auf beiden Seiten eines Zuges verfahren, kommen mehrere Energieketten zusammen mit intelligenter Sensorik zum Einsatz, die den Zustand der Anlage überwacht und vorausschauend Wartungen plant.
Diese Schiebebühne im Hafen des englischen Felixstowe sorgt dafür, dass die Lokomotiven schnell auf das richtige der acht Gleise kommen. Lokomotiven mit einem Gewicht von bis zu 170 Tonnen werden über eine Strecke von bis zu 30 Metern geschoben. Um die Kabel von der Steuereinheit zur Schiebebühne auch bei den extremen Wetterbedingungen und der salzigen Luft im Hafen langfristig sicher zu führen und die Wartungszeiten minimal zu halten, entschieden sich die Betreiber für ein flizz®-System von igus® aus Edelstahl, in dem eine e-kette® der Serie E4 und chainflex®-Kabel verwendet werden.
Die Firma Zweiweg International hat ein Zweiwege-Reinigungsfahrzeug für die Metro in Riad, Saudi-Arabien, entwickelt, das sich durch eine besonders flexible Reinigungstechnik auszeichnet. Dazu leisten auch Linearsysteme aus unserem Konstruktionsbaukasten einen Beitrag. Die schmier- und wartungsfreie Lineartechnik ist kompakt im eingefahrenen Zustand und ermöglicht dennoch eine weite Ausfahrlänge, ohne dass diese bei dem hohen Wasserdruck zu stark nachgibt. Da sie schmierfrei sind, haben auch Schmutz und Staub keinen Einfluss.
Sie donnern mit über 300 km/h über die Schienen: Hochgeschwindigkeitszüge. Dabei können selbst feinste Risse in den Schienen zum Sicherheitsrisiko werden. Um solchen Fehlern auf die Schliche zu kommen, baut das türkische Unternehmen Burak Cevik ein Prüfstystem, das an Schienen entlangfährt. An den Lagerstellen kommen Linearlager aus Hochleistungskunststoff von igus zum Einsatz. Die Polymerlager funktionieren viele Jahre lang ohne Schmiermittel. Zudem sind sie beständig gegen staubige und feuchte Umgebungen sowie schwankende Temperaturen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr