Flexible Leitungen - für spezielle Anforderungen

Ölbeständige chainflex® Leitungen

Ölbeständige Leitungen

  • Ölbeständigkeit nach DIN Normen
  • Auswertungen zu Ölbeständigkeit aus dem hauseigenen Testlabor auf mehr als 4.000 m²
Ölbeständig
Halogenfreie chainflex® Leitungen

Halogenfreie Leitungen

  • Für Anwendungen mit erhöhter Brandgefahr
  • Frei von Brom, Fluor, Jod oder Chlor
  • Nach DIN EN 60754
Halogenfrei
Chemikalienbeständige chainflex® Leitungen

Chemikalien-
beständige Kabel

  • Beständigkeiten gegen verschiedene Laugen, Säuren, Öle oder Kraftstoffe
  • Umfangreiche Beständigkeitstabelle
Chemikalienbeständig
Temperaturbeständige chainflex® Leitungen

Temperaturbeständige Kabel

  • Drei Kategorien der Temperaturbeständigkeit
  • Getestet im Klimacontainer
  • Lösungen von -40° bis 180° C
Temperaturbeständig
Energiekettenleitungen

Spezielle Energiekettenleitungen

  • Für den Einsatz in der Energiekette
  • Ausfallsicherheit durch Dauerbiegetests
  • Max. Lebensdauer bei minimalem Platzbedarf
Energiekettenleitung
CF Normen

Normen und Zulassungen

  • Nutzung in den verschieden Regionen
  • tiefergehende Information zu den verschieden Normen
Normenübersicht
Leitungen für den Reinraum

Leitungen im Reinraum

  • Anforderungen im Reinraum
  • Überblick über das Leitungsangebot
  • Referenz
Leitungen im Reinraum
Cable Condition Monitoring

Smarte, sich selbst überwachende Leitungen

  • Zugkraftüberwachung
  • Leitungsqualitätsüberwachung
  • Datenübertragungsmessung
Sensoren für smarte Leitungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung