Leitungen für bewegte Anwendungen: chainflex®

Shop

chainflex® Leitungen von igus® im Online Shop

Konfiguratoren und mehr

Konfiguratoren für chainflex® Leitungen

Know-How

Informationen rund um das Thema chainflex® Leitungen

Leitungsarten

Welche Leitungsarten gibt es bei igus®?

Drive Tech

Antriebstechnik mit chainflex

Tech up, Cost down

Warum sollte man sich für chainflex® entscheiden?

chainflex Leitungen im Einsatz - Spannende Praxisbeispiele unserer Kunden

Nachhaltigkeit in der Kabel-Industrie

chainflex-nachhaltigkeit

chainflex hält – garantiert und zertifziert!

UL-verified

chainflex Neuheiten 2024

Planbare Sicherheit durch Labor & Praxis

chainflex Normen und Zulassungen

Normen und Zulassungen

chainflex® CASE – ship’n store by igus

chainflex Case
  • 60% schneller nachbestellen – dank Etikett mit QR-Code gelangen Sie gleich zur Produktseite
  • Einfaches Abtrommeln direkt aus der Kartonage
  • Einfache Lagerung, Stapeln von bis zu drei Kartons direkt am Einsatzort
  • 84% günstigerer Versand mit UPS Standard
  • Lieferung innerhalb 1-2 Werktagen mit UPS Standard
  • Keine Lagersysteme und Trommelabroller mehr nötig

Was sind chainflex Leitungen für die Bewegung?

Welche Vorteile bieten unsere Leitungen?

chainflex Vorteile
  • 30 Jahre Erfahrung
  • 4 Jahre Garantie
  • Getestet im eigenen Labor auf über 4.000 qm, 125 Testsysteme, über 800 laufende Tests
  • Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb
  • Berechen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer
  • Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge und innerhalb von 36 h
  • Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit
  • Muster frei verfügbar
  • 50 % Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie
  • Optional mit intellligenter Zugkraftüberwachung von smart plastics für besonders stark belastete Leitungen

Wo liegt der Unterschied zwischen Kabeln & Leitungen?

Sensor für eine smarte Leitung | i.Sense CF.P

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Bestückungsautomat

Bestückungsautomat

Großbearbeitungszentren

Großbearbeitungszentren

Lichtwellenleitungen (LWL) für die Automatisierungstechnik

Maschinenbau

Energieketten von igus in Edelstahleinhausung

Schiffsentlader

Anwendungen mit chainflex® Leitungen für Bewegung

Weitere Anwendungen

readycable

readycable® konfektionierte Leitungen

readychain

readychain® anschlussfertige Energieketten

Mehr Informationen zu chainflex Leitungen

Testlabor chainflex®
chainflex® Katalog
Print-Katalog hier bestellen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung