Spacer
Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, der die gewählte drylin®-Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA-Motors bringt. Eine Befestigungsmöglichkeit für Initiatoren ist bereits integriert. Die Montage ist auch nachträglich möglich.
Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen
- Für die Befestigung von drylin® ZLW-Zahnriemenachsen
- Verfügbar für drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Baugrößen 0630/1040/1080/1660
- Material: eloxiertes Aluminium
- Anschlussoptionen: T-Nuten Profil, Linearachse /Initiatoren
- Frei positionierbar
- Schnelle Montage ohne Bohren
Motorflansch
Der Motorflansch, auch Motorglocke genannt, umschließt und schützt die Kupplung und bietet die passenden Anschlussmaße für Ihren NEMA23-Motor.
Kupplung
Die Kupplung verbindet Antriebszapfen und Motorzapfen und muss das Drehmoment übertragen. Durch elastische Elemente verhindert sie Verspannungen zwischen den Bauteilen.