drylin T - Technische Daten

drylin® T
drylin® T
drylin – Technische Daten
Gleitschiene
MaterialAluminium, Strangpressprofil
WerkstoffAlMgSi0,5
BeschichtungHarteloxal, 50 µm
Oberflächenhärte500 HV
Gleitwagen
GrundkörperAluminium, Strangpressprofil
WerkstoffAlMgSi0,5
BeschichtungEloxal, E6/EV1
Gleitelementewartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J
Schrauben und FedernEdelstahl
DeckelKunststoff (TW-01/TWA-01), Stahl (TW-02)
max. Gleitgeschwindigkeit 15 m/s
Temperaturbereich-40 °C bis +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Durch geringe Massenträgheit und den Verzicht auf rollende Bauteile sind hohe Beschleunigungen und - kurzfristig - extreme Geschwindigkeiten bis 30 m/s möglich
  • drylin T-Lineargleitführungen laufen trocken und sind dadurch schmutzunempfindlich. Schmutzpartikeln können sich nicht in Schmierstoffen einlagern
  • Besonders geeignet für den Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe an die Umgebung abgegeben werden
  • Die Korrosionsbeständigkeit ermöglicht den Unter-Wasser-Einsatz der drylin T-Lineargleitführungen
  • Problemlose Hochdruckreinigung
  • Schwingungsarm und sehr leise
  • Die Paarung der Gleitpartner Aluminium eloxiert, und iglidur J hat ein besonders geringes Losbrechmoment
  • drylin T ist kombinier- und austauschbar mit Standard-Kugellinearführungen
  • Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich um eine technische Oberfläche handelt. Optische Farbschwankungen sind je nach Beschichtungsdicke nicht zu vermeiden

drylin T - zulässige Tragfähigkeit, statisch

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TypC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - zulässige Tragfähigkeit, dynamisch
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung