Change Language :
Allround e-ketten® und e-rohre für hohe Dynamik. Die E4.1L Serien wurden entwickelt um die Vorteile der Serien E2/000 und E4.1 in einer Serie zu vereinen. Zum einen die Stabilität des Systems E4.1 und zum anderen die einfache Zugänglichkeit und Montage des System E2/000. Das System E4.1L ist die ideale Energiekette für den Maschinenbau und Anlagen aller Art, wo technischer Anspruch und Wirtschaftlichkeit im guten Verhältnis stehen müssen.
Innenhöhe hi: 31mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 055 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 38mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 063 - 350 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 075 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Innenhöhe hi: 64 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 100 - 400 mm
Teilung: 91 mm
Innenhöhe hi: 31mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 075 - 250 mm
Teilung: 46 mm
Innenhöhe hi: 38mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 100 - 350 mm
Teilung: 56 mm
Innenhöhe hi: 48 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 300 mm
Biegeradien R: 100 - 350 mm
Teilung: 67 mm
Sie interessieren sich für das System E4.1L, möchten diese aber für eine endgültige Entscheidung gerne in den Händen halten, um einen bestmöglichen Eindruck zu erhalten?
Dann können Sie gerne bei uns diese kostenlose Banderole bestellen.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr