Change Language :
Das System E6 bietet neben der langen Lebensdauer zahlreiche weitere Vorteile. So zeichnet sie sich durch einen extrem leisen, vibrationsarmen Lauf aus - damit passt sie gut zum ebenfalls vibrationsarmen Antriebskonzept des Linearmotors. Der so genannte Polygoneffekt, der beim Abrollen einer Energieführung auftreten kann, wird auf ein Minimum reduziert. Die extrem niedrige Geräuschentwicklung wird in einem Gutachten der TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH bestätigt.
Typische Industriezweige und Anwendungen
Reinraum, Bühnen- und Theatertechnik, Druckmaschinen, Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Messmaschinen, Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Elektronikindustrie, Allgemeine Baumaschinen
Innenhöhe hi: 29 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 22 mm
Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 30 - 120 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 25 mm
Innenhöhe hi: 40 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 63 - 200 mm
Teilung: 27,8 mm
Innenhöhe hi: 52 mm
Innenbreiten Bi: 40 - 300 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 30 mm
Innenhöhe hi: 62 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 400 mm
Biegeradien R: 115 - 350 mm
Teilung: 50 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 450 mm
Teilung: 65 mm
Innenhöhe hi: 80 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 600 mm
Biegeradien R: 150 - 450 mm
Teilung: 65 mm
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr