Dreh-Energieführung für alle Medien im Komplettsystem

Standards flexibel und effizient anpassbar

Produktexperten im Gespräch
Whitepaper Dreh-Energieführung
RBR Konfigurator

Der neue Standard für Drehbewegungen

Teasser SRM
Teaser SRM-L
Polymer Rotation Modul

Spezielle Lösungen bei besonderen Anwendungen

Statische Dreh-Energieführung
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • Drehwinkel bis zu 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr sind mit dem igus® Multi-Rotation-Module möglich
  • Maximaler Drehwinkel auf minimalem Bauraum
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
  • Leichter und kompakter als statische Führungsrinnen
  • Minimale Verschiebekräfte und maximale Lebensdauer
  • Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten
  • Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung direkt in der Führungsrinne
  • Dreh-Energieführung schnell und sicher über CAD-Konfigurator ermitteln

Was bedeutet "RBR"?

Was bedeutet "MRM"?

MRM Modul mit 2 Ebenen

Tipps und Tricks - Einsparpotenziale mit igus Drehenergieführungen

Online-Seminar Drehenergieführungen
  • Wie plane ich Dreh-Energieführungen in meine Anwendung ein? 5 praktische Anwendungstipps.
  • Wie elektrifiziere ich meine Drehanwendung?
  • Wann nehme ich eine Energiekette und wann lieber ein anderes System?
  • Welche Grenzen haben Energiekettensysteme?
  • Einblicke in technische Details … welche e-kette? … welches Führungsrinnenmaterial?

Ihre Optionen bei igus® Führungsrinnen

Dreh-Energieführung mit Konsolen
Dreh-Energieführung mit Dach
Dreh-Energieführung mit integrierten Führung
Dreh-Energieführung mit Rohr-Rinnen
Platzsparend mit gegenläufigen e-ketten®

Passende Produkte und Tools

chainflex Leitungen für RBR Anwendungen
Dreh-Energieführungen für verschiedene Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung