Rollen-Energieketten - rollen statt gleiten

Rollenernergiekette

Vorteile igus Rollen-Energieketten im Überblick:

  • Rollen-Energieketten sind sicher, platzsparend und sehr wartungsarm. Kabellängen können um bis zu 50 % eingespart werden (im Vergleich zu Leitungswagen-Systemen)
  • Starke Reduzierung der Antriebsleistung auf unter 37 % zum Bewegen der Energiekette
  • Verfahrwege von 1.000 Meter und mehr
  • Für hohe Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Gleichmäßiger Rollwiderstand bei Anwendungen mit Schmutz

Empfohlene Systeme der Rollen-Energieketten

e-kette P4

System P4

e-kette P4.1

System P4.1

e-kette P4HD.56R

System P4HD.1R

e-kette E4.1R

System E4.1R

Einsatzgebiete: Beispiele mit der Rollen-Energiekette aus der Praxis

Anwendungsbeispiel mit der E4.1

Rollen-Energiekette bewegt das Spielfeld der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen

An STS-Kran

In Stacker

In Schaufelradbaggern

Case Study krane

Robust und smart – Wie digital vernetzte Energieketten STS-Krane im Hafen von Rotterdam stärken

Versuch für lange Verfahrwege

Häufig gestellte Fragen (FAQ) für Rollen-Energiekette

P4HD Musterbanderole

Für höchste Lebensdauer mit optimiertem Design - P4HD.56R Heavy-Duty-Rollenkette

Das könnte Sie auch interessieren

e-ketten Lebensdauerrechner

Lebensdauer ermitteln

Jetzt Lebensdauer berechnen
Recycling-Programm

Energieketten recyceln lassen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung