Change Language :
Bauteile aus leitenden und ableitenden Hochleistungskunststoffen werden eingesetzt, um Maschinen und Menschen vor den Folgen elektrostatischer Entladungen zu schützen. Ob bei Arbeiten mit sensiblen Elektronikkomponenten, in Maschinen mit empfindlichen Bauelementen oder in explosionsgefährdeten Umgebungen mit viel Staub oder Gasen - überall wo Reibung zur Funkenbildung beitragen kann, ist ein besonderer Schutz vor elektrostatischen Entladungen unumgänglich. igus bietet ein breites Spektrum an verschleißfesten Komponenten aus antistatischen Kunststoffen, welche dank Festschmierstoffen und ihrer besonderen Zusammensetzung eine besonders hohe Lebensdauer ausweisen und den Wartungsaufwand erheblich reduzieren.
Verschleißfeste Kunststoffe mit elektrostatisch ableitenden Eigenschaften - ideal zum Schutz vor ESD und ATEX
Obwohl die von igus angebotenen Bauteile gemäß ATEX-Definition Komponenten sind und entsprechend unter die ATEX-Richtlinien fallen müssten, müssen sie selbst nicht zertifiziert sein. Laut einem Gutachten des TÜV Rheinland fallen die von igus angebotenen ESD-Bauteile nicht unter die Richtlinie 2014/34/EU weil sie selbst keine autonome Funktion und keine eigene Zündquelle haben. Dementsprechend können sie auch nicht als ATEX-konform deklariert werden. Nichtsdestotrotz verhindern Bauteile aus ESD Kunststoffen statische Aufladungen und die dadurch entstehende Explosionsgefahr, was dabei hilft die ATEX-Zertifizierung für die komplette Anlage zu bekommen.
Ein häufiges Einsatzfeld für Komponenten aus ESD-Kunststoffen sind Geräte mit empfindlicher Elektronik wie zum Beispiel Automaten. Bereits eine kleine Entladung kann großen Schaden verursachen, was für den Betreiber zu direkten Verlusten führt. Ein weiteres Feld ist die Ausrüstung von Arbeitsplätzen, die besonderen ESD-Schutz benötigen - zum Beispiel für die Fertigung und Instandhaltung von sensiblen elektronischen Bauteilen. Auch sind Laborgeräte in Forschungseinrichtungen sowie Maschinen in der Medizintechnik häufig für ESD-Schäden anfällig, weswegen auch hier gerne elektrostatisch ableitende Kunststoffe Verwendung finden, besonders wenn sie durch Schmierfreiheit zusätzliche Hygiene bieten. In der Halbleiterindustrie werden Komponenten aus ableitfähigen Materialien zum Beispiel in der Automatisierung von Leiterplattenbestückung verwendet.
Eine entscheidende Rolle spielen ESD-Bauteile bei im Ex-Bereich eingesetzten Maschinen und bei Kontakt mit leicht brennbaren Substanzen mit hohen Anforderungen hinsichtlich Explosionsschutz. ESD-Bauteile von igus kommen zum Beispiel in Kesselwagen, an Tief-Bohranlagen und in Lackieranlagen vor. Besonders bei Anwendungen mit leicht entzündlichen Gasen oder großem Staubaufkommen tragen ESD-Produkte zum Schutz der Anlagen und Sicherheit am Arbeitsplatz bei.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr