igubal Gelenkköpfe

Gelenkköpfe aus Hochleistungskunststoffen

Das finden Sie auf dieser Seite

    Getestet im größten Labor der Branche!

    Die Vorteile im Überblick

    kosten-sparen

    gewichtsoptimierung

    schmutzresistent

    Korrosionsfrei

    schmierfrei

    schnelle-montage

    Wann nehme ich Sie?

    • Wenn Gewicht eingespart werden soll
    • Wenn rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen realisiert werden sollen
    • Wenn hochfrequente Schwingungen/Vibrationen vorherrschen
    • Wenn ein geräuscharmer Lauf gewünscht wird
    • Wenn ein elektrisch isolierender Artikel benötigt wird
    • Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist
    • Bei Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern
    • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
    • Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird
    • Wenn sie detektierbar sein sollen

    Wann nehme ich sie nicht?

    • Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
    • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
    • Wenn sehr hohe Zug- und Querbelastungen vorherrschen
    • Wenn Anwendungen mit Hydraulikzylinder realisiert werden sollen
    • Wenn Abmessungen über 30 mm benötigt werden
    Gelenkkopf 2.0

    igubal Gelenkköpfe 2.0

    Schmierfreie Kunststoff-Metall-Hybride für höhere Belastungen

    Warum igubal Gelenkköpfe 2.0?

    iglidur J

    Edelstahl-Gelenkkopf iglidur J
    • Gehäusematerial:
      Edelstahl oder Zink-Druckguss
    • Temperaturbeständigkeit:
      -50 °C bis 90 °C

    iglidur A181

    Edelstahl-Gelenkkopf Food Contact
    • Für Lebensmittelanwendungen
    • FDA-konform
    • Temperaturbeständigkeit:
      -50 °C bis 90 °C

    iglidur X

    Edelstahl-Gelenkkopf iglidur X
    • Für extreme Bedingungen
    • Elektrisch leitend
    • Temperaturbeständigkeit:
      -100 °C bis 250°C

    iglidur J mit Kugelzapfen

    Edelstahl-Gelenkkopf J mit Kugelzapfen
    • Gehäusematerial:
      Edelstahl oder Zink-Druckguss
    • Temperaturbeständigkeit:
      -50 °C bis 90 °C
    Kunststoff Gelenkköpfe

    Kunststoff-Gelenkköpfe

    • Robust und korrosionsfrei
    • Mit verschiedenen Kalottenmaterialien
    • Schmier- und wartungsfrei
    Lebensmittelindustrie

    Food-Contact-Gelenkköpfe

    • FDA- und EU 10/2011-konform
    • Optisch und magnetisch detektierbar
    • Schmier- und wartungsfrei
    igubal esd

    Die ESD-Serie

    • ESD-zertifiziert
    • Elektrisch Leitfähig
    • Minimierung von Entladungen
    Flanschlager-Shop

    Shop

    Zum igubal-Shop
    igubal-Expertensystem

    Tool

    Zum igubal-Expertensystem
    Kontaktanfrage

    Information

    Kontaktanfrage

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Yannik Michna
    Yannik Michna

    Sales Manager

    +49 2203 9649-7474E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung