Küchenautomation

Schnell und einfach: Kitchen Automation mit motion plastics

  • Kein Maschinenstillstand: Komponenten online berechenbar
  • Hygienisch & schmutzunempfindlich, bei Bedarf FDA-konform
  • Bauraum und Gewicht sparend

Build or Buy

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung
Barista Roboter
Gastronomieroboter

Ausgewählte motion plastics für die vollautomatische Küche

drylin Delta-Roboter

Deltaroboter
  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser
  • Pickrate von max. 30/min
  • Selbstschmierende und wartungsfreie Komponenten

7. Achse drylin ZLW für Roboter

drylin ZLW 7. Achse
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus robot control

drygear Getriebebaukasten

drygear Apiro
  • Anwendungstemperatur: +5°C bis +50°C
  • Spritzwassergeeignet
  • Leicht
  • Schmierfrei

Gleitlager iglidur A160

Lebensmittelkonforme Gleitlager
  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • Hohe Medienbeständigkeit

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkkopf mit Innengewinde KCRM
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design

e-kette E2.1

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Hier werden motion plastics bereits erfolgreich eingesetzt

Egg-cracking-machine
Automatisierte Cocktailmaschine
Cocktailmaschine
Barobot
Korrosionsbeständige Kaffemaschine
Schmierfreie Lager für Kaffeemühle
Schmierfreie Lager für Pizzaautomat

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

blog

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung