Change Language :
Die drylin Antriebstechnik bietet schmierfreie Linearachsen, die mit Spindel, Zahnriemen oder Zahnstange angetrieben werden. Hierbei sind elektrische als auch manuelle Antriebe über Handräder oder Elektromotoren möglich. Neben zahlreichen Standardausführungen, finden sie bei igus auch Linearantriebe für spezielle Bedürfnisse wie zum Beispiel leichte und montagefertige Linearachsen aus Kunststoff oder massive Edelstahl-Linearmodule für schwere Lasten. Die Antriebssysteme zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, Präzision und hohe Zuverlässigkeit aus. Die drylin Antriebstechnik ist zudem schmutzresistent, leicht, leise und für nahezu alle Anwendungen und Branchen aus aller Welt geeignet. Alle Linearmodule lassen sich in unserem Antriebstechnik Konfigurator auf Ihre Bedürfnisse individualisieren.
Alle unsere Linearantriebe der igus Antriebstechnik kommen ohne den Einsatz externer Schmiermittel aus. Die Bewegung der Linearmodule wird entweder über Spindeln, Zahnriemen oder Zahnstangen realisiert. Wir bieten Ihnen passende Lösungen für individuellste Anwendungsfälle an.
Konfigurieren Sie sich jetzt Ihre passende Linearachse. Ganz einfach millimetergenau und einbaufertig.
Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität und sind ideal für Anwendungen, bei denen Präzision und Kraftübertragung wichtig sind. Sie eignen sich gut für vertikale Bewegungen und Anwendungen mit schweren Lasten. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.
Zahnriemenantriebe sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten und dynamische Bewegungen erfordern. Sie bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Der Zahnriemenantrieb ermöglicht eine reibungsarme und geräuscharme Bewegung.
Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Sie sind besonders für lange Strecken und horizontale Bewegungen geeignet. Der Zahnstangenantrieb ermöglicht eine gleichmäßige und stabile Bewegung entlang der Achse.
Unsere unterschiedlichen Linearantriebe bieten verschiedenste Vorteile für Anwendungen aller Art.
Ja! Die drylin E Linearantriebe kommen ohne zusätzliche Schmierstoffe aus und sind damit besonders resistent gegen Verschmutzungen. Selbst bei Sand, Spänen und Staub können unsere Antriebssysteme eingesetzt werden.
Ja! Die drylin E Linearantriebe kommen ohne zusätzliche Schmierstoffe aus und sind damit besonders resistent gegen Verschmutzungen. Selbst bei Sand, Spänen und Staub können unsere Antriebssysteme eingesetzt werden.
Für besonders kleine Bauräume haben wir eine Auswahl an schmalen und flachen Lineareinheiten zusammengestellt. Zur Auswahl stehen Linearachsen mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb, die manuell oder auch motorisch angetrieben werden können.
Für motorische Spindelantriebe können Sie darüber hinaus unsere einbaufertigen Linearmodule nutzen. Durch die direkte Spindellagerung im Motor, der direkt an Ihr neues Linearmodul angeschlossen ist und somit keinen Motorflansch oder Kupplung benötigt, lassen sich je nach Ausführung bis zu 35% Bauraum mit den Antriebselementen sparen.
Bei igus finden Sie zahlreiches technisches Zubehör für manuelle und elektrische Antriebe. Unser Portfolio reicht von Bedienelementen, wie Positionsanzeigern und Handräder über Befestigungs- und Montagezubehör bis hin zu einzelnen Elektromotoren in verschiedensten Ausführungen. Hier finden Sie einen Überblick aller Linearmodul Zubehörteile
Für besonders lange Verfahrwege bieten wir ein endless gear Linearmodul an. Dieses basiert auf einem Zahnstangenantrieb und kann mit Hilfe eines zusammensteckbaren Schlittenprofils fast endlos erweitert werden. Auch mehrere Schlitten können parallel oder unabhängig voneinander angesteuert werden.
Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr