Messsysteme von igus

drylin Messsysteme für unterschiedliche Anwendungen

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator

Messsysteme

econ Messsystem auf Basis der drylin Prismenführung

drylin_NKVM_SA_CMYK
  • Schlitten mit individueller Federvorspannung in 4 Stärken
  • Inklusive Laserskalierung auf der Schiene
  • Kostengünstig, langlebig, praktisch
  • Garantierte Haltekräfte von 1,3 N bis 11,7 N
  • Durch Stop-Motion-Federvorspannung ist das
  • Messsystem ohne weitere Klemmung auch für den vertikalen Einbau geeignet
    Mehr Informationen

WKM2 Messsystem auf Basis der drylin W Linearführung

drylin_WKM.tif
  • Einbaulage: rechts (R) oder links (L) von Führungsschlitten
  • Messprinzip: magnetisch mit Magnetband
  • Absolutmaß- und Kettenmaßfunktion
  • variabel einsetzbar und transportabel
  • beliebige Werte als Nullpunkt einstellbar
  • Schlitten über Reibschluss klemmbar
  • max. Schienenlänge 4000 mm
    ​​​​​​​Mehr Informationen

WKMEX Messsystem auf Basis der drylin® W Linearführung

drylin_WKMEX
  • Einbaufertiges System für externe Datenausgabe
  • Beansprucht wenig Bauraum
  • Drei Sensorvarinaten
  • Kleiner Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
  • Ausgangssignale: Gegentakt dauerkurzschlussfest mit invertierten Signale (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Mehr Informationen​​​​​​​

WMY Messsystem auf Basis der drylin W Linearführung

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Externes Display
  • Frei positionierbar
  • Passend für Alu-Konstruktionsprofile
  • Adaptierung horizontal oder vertikal
  • Schmierfrei
    Mehr Informationen

QKM Messsystem auf Basis der drylin Q Vierkantführung

DrylinQKM-01-20-b_frontal+Aufsicht
  • Geschütztes Magnetband
  • Befestigungsoptionen über Nutensteine
  • Handklemmung am Schlitten
  • Freitragende Befestigung
  • Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
    Mehr Informationen

Messysteme für drylin W, Q und N Schienensysteme im Onlineshop

Banner Messysteme

Die Vorteile im Überblick

  • Verschiedene Breiten
  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Korrosionsbeständig und hygienisch
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Sehr leiser Lauf
  • Stopmotion für stufenlose Verstellführung erhältlich

Warum sollten Sie drylin von igus einsetzen?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung