7. Achse für alle Roboter

igus-7th-axis

Einfache Erweiterung des Arbeitsraums für alle Leichtbauroboter ab 2.248,09 €

  • Hubweg bis 6000 mm
  • Präzision von 0,3 mm
  • Nutzlast bis 55 kg

7. Achse-Konfigurator

7. Achse-Konfigurator

7. Achse Tech Facts

icon Reichweite

Bis zu 6000 mm Reichweite

Icon Geschwindigkeit

Bis zu 0,6 m/s schnell

Icon Präzision

Genauigkeit ±0,3 mm

Die 7. Achse in Action

Aktuelle igus 7. Achse-Modelle

Für ReBeL und weitere Roboter

Für Universal Robots

Für EPSON

Steuerungssoftware für die 7. Achse

Cobot Steuerungssoftware
  • Testen Sie mit der kosten- und lizenzfreien Software den alle igus Kinematiken bereits vor dem Kauf
  • Mit vorprogrammierten Projekten für alle igus Roboter, Einzelachsen und AGV
  • Intuitive 3D-Oberfläche mit Simulation des Roboters

Online-Shop

Low Cost Automation Online-Shop

7. Achse-Konfigurator

7. Achse Konfigurator vor Tablet

Demo-Termin

Rebel live Demo-Termin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Julian Ruwe
Julian Ruwe

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649 8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung