SCARA-Roboter

SCARA Animation

Mit 3- oder 4-Achsen für zuverlässige Arbeiten im Labor ab 2.236,88€

  • Plug-and-play Steuerungshardware inklusive kostenloser Software
  • 3 Größen, mit oder ohne Verkleidung
  • Kurze Lieferzeiten

Tech Facts zu igus SCARA-Robotern

icon strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 560 x 500 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 4 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 25 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±0,5 mm

icon temperature

Schutzklasse IP45

SCARA-Steuerungssoftware

Cobot Steuerungssoftware
  • Testen Sie mit der kosten- und lizenzfreien Software den alle igus Kinematiken bereits vor dem Kauf
  • Mit vorprogrammierten Projekten für alle igus Roboter, Einzelachsen und AGV
  • Intuitive 3D-Oberfläche mit Simulation des Roboters

SCARAs in Action

Aktuelle igus SCARA-Modelle

RL-SCR-0100

RL-SCR-3101

RL-A9.0216

Low Cost Automation Bildungsprogramm

LCA Bildungsprogramm

Low Cost Automation Shop

iSets

Jetzt SCARA-Roboter von Low Cost Automation Live erleben

Low Cost Automation Magazin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Contact Sascha Mais
Sascha Mais

Technischer Vertrieb Low Cost Automation

+49 2203 9649-8255E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung