Langlebige Lagertechnik für PV-Anlagen

Solartracker, fest installierte Anlagen und Floating PV ohne Wartung zuverlässig bewegen

  • UV-beständig, schmier- und wartungsfrei
  • Geräuscharmer Betrieb ohne Drehmomentschwankungen
  • Geringste Reibungskoeffizienten durch tribo-optimierte Kunststoffe
  • Geeignet für enge Einbauräume
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Geringe Kosten
Trackersystem, Festaufständerung, Floating PV und Reinigungssystem

Kostenlose Musterbox bestellen

Musterbox Photovoltaik

Whitepaper herunterladen

Whitepaper Solartechnik

Top-Produkte für Photovoltaikanlagen

NEU: Stehlager igubal ESQM 2.0

  • 3-mal höhere UV-Beständigkeit dank optimiertem Gehäuse- und Kalottenwerkstoff
  • 20 mm geringere Bauhöhe durch Blechbügel am Oberteil des Gehäuses
  • Aussparungen für die Führung von Leitungen entlang des Profils
  • Einfachere Montage durch U-Ausrichtung der Kalotte und durch Pins am unteren Gehäuse, die ein Wegrutschen des Lagers verhindern
  • Statische radiale Last: bei 0° Winkelausgleich = 50 kN; bei 9° = 25 kN
igubal ESQM 2.0
UV-Stehlager für die Photovoltaik

Extra UV-beständige Werkstoffe

igubal Stehlager ESQM in Solaranlagen

Geteiltes Stehlager für Vierkantprofile – unser Klassiker

  • Geteilte Ausführung von Gehäuse und Kugelkalotte
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Einfache Montage und Demontage
  • Für hohe Standzeiten bei hohen Belastungen
igubal Metall-Gelenkkopf KARM in Solaranlage

Metall-Gelenkkopf mit Außengewinde

  • Für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
  • Langzeitgeeignet für Temperaturen -40 bis +90 °C
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Nässe
  • Wartungsfreier Trockenlauf
drylin Gewindemutter in Photovoltaik-Tracker

Trockenlaufende Gewindetechnik

  • Schmier- und wartungsfrei
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Nässe
  • Geringer Reibwert – niedrige Verschleißraten
  • Temperaturbeständig
  • Verschiedene Formen
iglidur PRT-04 verzahnt und nicht-verzahnt

Drehverbindung, Drehkranz

  • Mit Gleitelementen aus verschleißfestem Hochleistungskunststoff
  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • Ringe aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl
igubal Flanschlager EFOM mit 2 Befestigungslöchern

Flanschlager mit 2 Befestigungslöchern

  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Sehr geringes Gewicht
  • Wartungsfreier Trockenlauf
Stäbe und Platten aus iglidur Halbzeug

Kunststoff-Halbzeuge

  • 100% wartungs- und schmierfrei
  • Überragende Verschleißfestigkeit
  • Beständig gegen Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
  • Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1

Solarstehlager überzeugen im Labortest

Erfolgreich im Einsatz

PV-Nachführsystem von Deger
PV-Tracker Tecno Sun
PV-Reinigungsroboter

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung