Platzsparend Leitungen am Schwenkkran führen: Die richtige Energiekette finden
Wie profitiere ich von e-ketten, Leitungen und Sensorik gegenüber Schleppleitungen?
Schwenkkrane werden oft dann benötigt, wenn der Lasthub von verhähltnismäßig geringen Lasten auf meist kurzen Verfahrwegen den Einsatz von Brückenkranen nicht rechtfertigt. Für die Leitungsführung bieten sich hier Energieketten an, die schnell installiert sind und wenig Bauraum am Kranträger benötigen. Während Schleppleitungen am Kranträger im zusammengefahrenen Zustand oft weit herunterhängen können, kann die e-kette durch ihre kompakte Bauform die Sicherheit im Betrieb erhöhen. Kombiniert mit unseren chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen können Energie und Daten so zuverlässig geführt werden. Dabei können wir die Kabelführung am Schwenkkran für die Laufkatze oder die Steuerung auch auf bis zu 10 m Verfahrlänge gewährleisten. Und mit ergänzender Sensorik an der Energiekette kann eine optionale Zustandsüberwachung der Leitungsführung Probleme frühzeitig erkennen und im Ernstfall schnell vor einem Ausfall warnen.
Sie sind interessiert aber möchten ein Muster der Energiekette und Leitungen selbst in Händen halten? Hier können Sie unverbindlich Ihre Musterbanderole bestellen.
Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen
Energiekettensysteme statt Festooning Bei Wind und schwankenden Temperaturen Leitungen von Energieketten geschützt und sicher führen. Stillstandzeiten können dadurch minimiert werden.
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln Ohne Schleifring auf langen Verfahrwegen. Alle Medien sicher in einem System führen. Verfahrwege bis 1.000 Meter.
Energiekettensysteme statt Stromschienen Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem Energiekettensystem führen. Für enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten.