Modulare drylin Antriebstechnik

Schmierfreie Linearachsen mit Spindel, Zahnriemen und Zahnstange

Antriebstechnik Übersicht

Unsere Linearachsen & Zubehör auf einen Blick

Linearachsen mit Spindel

Linearachsen mit Spindel

  • Baugröße ø 6 – 50 mm
  • Selbsthemmende Trapezgewinde
  • Für manuelle und elektrische Verstellungen
Linearachsen mit Zahnriemen

Linearachsen mit Zahnriemen

  • Für schnelles Positionieren
  • Für Hublängen bis zu 3000 mm
  • Auch als Auslegerachse und gegenläufige Achse
 Linearachsen mit Zahnstange

Linearachsen mit Zahnstange

  • Ideal als Achse in Mehrachsaufbauten
  • Anschlussfertig mit Motor und Steuerung
Kreuztische für Verstellaufgaben

Kreuztische für Verstellaufgaben

  • Linearmodule mit 2 Verstellrichtungen
  • Für Arbeitsflächen bis zu 500 mm x 500 mm
Elektromotoren

Passende Elektromotoren

  • Schrittmotoren, DC-Motoren und EC/BLDC-Motoren
  • Verschiedenste Baugrößen und Ausführungen
Technisches Zubehör

Technisches Zubehör

  • Für manuelle und elektrische Verstellung
  • Bedienelemente, Befestigungs- und Montagezubehör
DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Linearachsen nach Ihren Wünschen

Wann nutze ich welchen Antrieb für mein System?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_DE_1

Spindelantrieb

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_DE_1

Zahnriemenantrieb

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_DE_1

Zahnstangenantrieb

Vorteile der drylin Antriebstechnik

Schmier- und wartungsfrei

schmierfrei

Leise

leise

Kostengünstig

Kostengünstig

Nachhaltig

Nachhaltigkeit

Temperaturbeständig

Temeratur

Individualisierbar & anschlussfertig

Icon Anschlussfertig

Anwendungsbeispiele der Antriebstechnik

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel Art Robotics

Spezial Messaufbau mit Spindelachsen

Antriebstechnik Anwendungsbeispiel

3D-Drucker für Beton l Schmierfreie Lösung in staubiger Umgebung

Antriebstechnik in einer Kommissionierstation

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

AWB

Weitere Anwendungsbeispiele

Weitere Informationen zur drylin Antriebstechnik

Kostenloses Muster

Muster

Passende Elektromotoren

Elektromotoren

Kostenloses Whitepaper

Whitepaper Antriebstechnik

Häufig gestellte Fragen unserer Kunden

  1. Zahnriemenantriebe bieten eine hohe Beschleunigung und Wiederholgenauigkeit. Sie eignen sich daher besonders für Pick-and-Place-Maschinen, Verpackungsanlagen, 3D-Drucker und weitere Anwendungen, bei denen eine schnelle und präzise Positionierung erforderlich ist.
  2. Spindelantriebe bieten eine hohe Lastkapazität, Präzision und Kraftübertragung. Sie eignen sich daher gut für CNC-Fräsen, Laserbeschriftungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und Robotik-Anwendungen. Der Spindelantrieb gewährleistet eine stabile und genaue Positionierung.
  3. Zahnstangenantriebe bieten eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Präzision und Lastkapazität. Anwendungen für Linearantriebe mit Zahnstange finden sich in der Materialhandhabung, Verpackung, Automatisierung von Fertigungslinien und anderen Bereichen, in denen eine schnelle und genaue Positionierung über größere Entfernungen erforderlich ist.
DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Linearantriebe nach Ihren Wünschen

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung* (ab 48h versandfertig)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung