Energieketten, Leitungen, Lagertechnik und Sensorik für RBG & Shuttles

  • Wartungsfrei für den 24/7-Einsatz
  • Bauraum und Gewicht sparend
  • Geräusch- und vibrationsarm
  • Einfache Montage
  • Schnelle Lieferung
  • Berechenbare Lebensdauer online
  • Komplettsysteme oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1

Ausgewählte Produkte für RBG, Shuttlesysteme und Co.

e-kette autoglide 5
  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System
  • 4 m/s Geschwindigkeit, 80 m Verfahrweg
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen
basic flizz
  • Die Alternative zur Stromschiene
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 6 m/s
  • Geringer Platzbedarf
e-ketten guidelok slimline P und P.S
  • Für hängende Anwendungen bis 50 m Höhe
  • Einfache Zugänglichkeit im Servicefall
  • Bis zu 80 % Rinne und damit Kosten und Gewicht einsparen
chainflex Leitungen
  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Geeigent für besonders enge Biegeradien sowie kalte und abrasive Umgebungen
  • 4 Jahre chainflex Garantie
module connect
  • Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker
  • Bis zu 50 % leichter als herkömmliche Rechtecksteckverbinder
  • 100 Steckereinsätze zur Auswahl
dry-tech Lagertechnik: Linearlager, Gleitlager, Drehkranzlager, Gelenklager

Whitepaper

Ausfälle im Lager vermeiden

  • Wartungskosten senken und ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer und Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten

Bei unseren Kunden erfolgreich im Einsatz

guidelok slimline P in Lagersystemen der SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Anwendungen in der Intralogistik

Wir prüfen in unserem eigenen Testlabor

Weitere Informationen

Broschüre Materialfluss
Jetzt downloaden
igus Montageservice
Jetzt informieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung