motion plastics für die Automatisierung in der Gastronomie

Mit Robotik, Lagertechnik und e-ketten Dienstleistungen in Restaurants und Cafés automatisieren

Was möchten Sie automatisieren?

Entnahme und Ausgabe

Roboter-Portalsysteme kaufen oder selber bauen

  • Schmutzunempfindlich, da keine Schmierung notwendig
  • Einfache und schnelle Montage
  • Bis 30 kg Lastaufnahme, 0,5 mm Präzision und 1,5 m/s Geschwindigkeit

Gelenkarmroboter

robolink DCi
  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren
  • Leichtbauweise
  • Return of Investment (ROI) nach 4 bis 7 Monaten
  • Schmierfrei und schmutzunempfindlich

Profilführungen

drylin W-Profilführung
  • 14 Schienenprofile, 50 Schlittenvarianten
  • 100 % wartungs- und schmierfrei
  • Beständig gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit
  • Bis zu 40 % günstiger als Kugelumlaufführungen

Übersetzungsgetriebe

drygear Apiro
  • Motorischer oder manueller Antrieb
  • Spritzwassergeschützt
  • Leicht
  • Schmierfrei

Lebensmittelgeeignete Gleitlager

Lebensmittelkonforme Gleitlager
  • FDA- und EU-Verordnung-konform
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Universell einsetzbar

Leitungen für bewegte Anwendungen

chainflex Leitungen

Kleine Energieketten

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius

Erfolgsstorys: Entnahme und Ausgabe

Zubereitung

Delta-Roboter für den Lebensmitteleinsatz

  • 660 mm Arbeitraumdurchmesser bei 180 mm Arbeitsraumhöhe
  • Selbstschmierende und wartungsfreie drylin ZLW Zahnriemenachsen
  • Anschlussbereit mit Schrittmotoren und dryve D1 Motorsteuerung

drylin Schrittmotoren

Schrittmotor
  • Leistungsstarke Schrittmotoren
  • Mit dem Produktfinder den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung finden

Robolink ReBeL-Roboter

drylin ZLW 7. Achse
  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug

Schneckengetriebe mit Drehteller

Apiro Schneckengetriebe
  • Trockenlauf dank tribologisch optimierter Kunststoffe
  • Spritzwassergeschützt und leicht
  • Große Auswahl an Zubehör verfügbar

Spindeln und Muttern

dryspin Gewindetechnik
  • Komplett schmier- und wartungsfreie Gewindetechnik
  • Geringe Reibwerte und hohe Lebensdauer

Gelenkkopf mit Innengewinde

Gelenkkopf mit Innengewinde KCRM
  • Detektierbarer Gelenkkopf für die Lebensmittelindustrie: aus FDA- und EU-10/2011-konformen Materialien
  • Keine Chance für Schmutz durch neues Design

Kleine Energieketten

e2.1
  • Schnelle und einfache Befüllung
  • Integrierte Bremse für ruhigen, leisen Lauf
  • Bauraum reduzieren durch kleinen Biegeradius ab 28 mm

Erfolgsstorys: Zubereitung

Egg-cracking-machine
Automatisierte Cocktailmaschine
Cocktailmaschine
Barobot

Transport und Servieren

Barista Roboter: Komplettsysteme kaufen oder selber bauen

  • Hohe Flexibilität: frei wählbare Endeffektoren bei 2–5 Freiheitsgraden (DOF)
  • Online designen und simulieren, inklusive Stückliste
  • Mit oder ohne Motoren, mit oder ohne Steuerung

Robolink ReBeL-Roboter

robolink DP
  • Leichtester Cobot auf dem Markt
  • Roboter mit oder ohne Steuerung erhältlich
  • Nutzlast 2 kg inklusive Werkzeug

7. Achse drylin ZLW für Roboter

7. Achse für Roboter
  • Flexibler Robotereinsatz statt starre Kinematik
  • Adapterkit inkl. Vorbereitung passender e-kettensysteme
  • Integration in die igus Robot Control

Getriebe mit Schrittmotoren

Schrittmotor
  • Lasten schnell bewegt
  • Ergänzung zum Apiro Getriebebaukasten
  • Kosteneffiziente und präzise Schrittmotoren

Kugellager

xiros Kugellager

Lebensmittelgeeignete Gleitfolie

Tribotape Gleitfolie
  • Geringe Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • FDA-konform

Konfektionierte Energiezuführungen

readychain
  • Anschlussfertige Module
  • Direkt vom Hersteller konfektioniert
  • Transport & Montage perfektionieren

Erfolgsstorys: Transport und Servieren

MyAppCafé Kaffeeroboter
RBTX

RBTX – Die Online-Plattform für Robotik-Komponenten

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

blog Automatentechnik

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung