Busleitung

Single Pair Ethernet (SPE) - jetzt auch für die e-kette mit 4 Jahren Garantie

Single Pair Ethernet: Was ist das und wie funktioniert es?

Kostenloses SPE Whitepaper

Wer treibt die neue SPE-Technologie an?

SPE Industrial Partner Network

Wo kommt der Bedarf nach dieser neuen Ethernet-Technologie her?

  • Wellenwiderstand von 100 Ω
  • Bandbreite von 600 MHz
  • Fest definierte Parameter, wie Dämpfung, Rückflussdämpfung und Fremdnebensprechdämpfung
  • Vollschirmung zur Absicherung der Übertragungsqualität unter extremen EMV Bedingungen
  • Zweipolige Steckverbinder in kleiner Bauform in Schutzklasse IP20 und IP65/67

Wie kann SPE jetzt schon genutzt werden?

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

Busleitung für digitale Bildverarbeitung

Sensorik

Sicherheit auch bei höchster Beanspruchung

Anlagenbau

Mehrachsroboter mit Busleitungen

Robotic

Weitere Motion Plastics Produkte:

Busleitung
Zu chainflex Busleitungen
Garantie
Zur chainflex Garantie
readycable®
Zum readycable® Shop
ECS
Zum e-ketten® Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung