Linearmodul drylin SLW Protect

Mit geschütztem Spindelantrieb und flacher Bauform

  • drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus
  • Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50
  • Flache Bauform
  • 3 Schlittenlängen
drylin SLW-PT - technische Zeichnung
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 700 N
    • radial: 2.000 N
drylin Linearmodul mit geschütztem Spindelantrieb SLW-PT von igus
  • Max. Hublänge: 750 mm
  • Kugelgelagerte Spindel
  • Schlittenlänge: 87 mm
  • Max. stat. Tragfähigkeit
    • axial: 500 N
    • radial: 2.000 N

Produkt Services

Katalog Daten herunterladen

Katalog

Angebot anfragen

Produkt Anfrage

Kostenloser Online-Konfigurator

Online Konfigurator

Technische Optionen für die SLW Serie

Spindelmaterial für igus SLW-PT Linearmdoule

Spindelmaterialien

Gleitlagerfolien für drylin Linearmodule

Lagermaterialien

Schrittmotor für drylin Spindellinearmodule

Elektrische Antriebssysteme: Elektromotoren von igus

Spindelklemmung für drylin Linearmodule

Spindelklemmung

  • Wellenklemmflansch zum Anbau an den Positionsanzeiger für eine Klemmung der Gewindespindel
  • Sichert die Spindel gegen unbeabsichtigtes verdrehen
  • Material: Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Wellenklemmung
  • Farbe: Schwarz
Positionsanzeiger für drylin Linearmodule

Digitaler Positionsanzeiger

Handrad für drylin Linearmodule mit Spindelantrieb

drylin Handräder

Video

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung