Die Herrenknecht Offshore Foundation Drilling ist die derzeit größte Offshore-Bohranlage und wird von der Firma DEME, weltweit führend in den Bereichen Baggerarbeiten und Landgewinnung, Lösungen für den Offshore-Energiemarkt, Umwelt- und Infrastrukturarbeiten, zur Installation von Monopile-Fundamenten in Saint Nazaire eingesetzt. Hier entsteht der erste Offshore-Windpark in Frankreich. Insgesamt 73 Monopiles mit einem Durchmesser von 7.700 mm müssen in Tiefen zwischen 6 und 24 m gebohrt werden. Er ist auch der erste Offshore-Windpark der Welt, bei dem die Felsbohrung für XL-Monopiles eine der wesentlichen Installationstechniken ist. Die neue Offshore-Fundamentbohrmaschine, die hierfür zum Einsatz kommt, bietet erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden. Gleichzeitig bringt sie allerdings eine große Herausforderung mit sich, denn die riesige Maschinerie muss sicher vom Schiff aus mit Strom versorgt werden. Bei der sicheren Leitungsführung stellte sich nicht nur die korrosive Umgebung als Problem dar. Auch die langen Verfahrwege des tief im Gestein arbeitenden Bohrers verlangten nach einer robusten und zuverlässigen Lösung.