Change Language :
Die Firma Professional Components hat einen Mechanismus für Sitze in Booten entwickelt, der den Benutzer vor schweren Wirbelsäulenschäden und extremer Ermüdung schützen. Bei hohen Geschwindigkeiten werden durch Wellen Stöße verursacht, die direkt auf das Boot und die Personen darin übertragen werden.
Das System verwendet einen Stoßdämpfer in Verbindung mit igus Gleitlagern aus iglidur J4 Werkstoff. Stöße werden so optimal abgefedert und der Fahrkomfort erhöht. So kann man sich auch unter extremen Bedingungen, selbst mit chronischen Rückenschmerzen, auf dem Meer fortbewegen.
Zuvor wurden Gleitlager eines anderen Herstellers eingesetzt, die aus Halbzeug gefräst wurden. Jedoch war es schwierig, die geforderten Toleranzen einzuhalten. Die Gleitlager mussten teilweise manuell nachgefräst werden, um die richtige Passung zu garantieren. In Zusammenarbeit mit igus wurde eine individuelle Lösung für das Sitz-System gefunden. Jetzt setzt die Firma Professional Components Spritzguss-Gleitlager aus iglidur J4 Werkstoff ein. Dieser ist besonders kostengünstig und ideal für Großserien. Da die Gleitlager nun nicht mehr nachgefräst werden müssen und ihre Installation vereinfacht wurde, konnten die Endkosten für Kunden gesenkt werden. Zudem freut sich die Firma Professional Components über eine höhere Sicherheit und Leistung ihres Produkts.
Das Sitz-System kommt mit Meerwasser in Kontakt, so dass Korrosionsbeständigkeit und Wasseraufnahme für die Auswahl der Bauteile entscheidend sind. Das System kann Stößen von bis zu 5g ausgesetzt sein, weshalb eine optimale Lastverteilung über die Gleitlager wichtig ist. Die Verringerung des Drehwiderstands ist ebenfalls entscheidend, um eine ausreichende Energieübertragung zu ermöglichen. Das System muss wartungsfrei sein, da die meisten Anwender kein Werkzeug an Bord haben, um Reparaturen auf dem Meer vorzunehmen. Entscheidend war für Professional Components außerdem, dass die Gleitlager beim Herstellungsprozess einfach zu installieren sind, um Montagekosten zu senken.
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr