Intelligente Brucherkennung bei e-ketten

Brucherkennung EC.B
▲ Tech up
  • Echtzeit-Zustandsdatenerfassung der Energieführung
  • Verlängerung der maximalen Lebensdauer
  • Einbindung in Industrie 4.0- / IIoT-Konzepte
▼ Cost down
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Verhinderung eines Totalausfalls bei einzelnen Gliederbrüchen
  • Wartungskosten senken durch frühzeitige Warnungen

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen

Intelligente Brucherkennung i.Sense EC.B

In 82 Sekunden die Funktionweise von EC.B kennenlernen
  • Modul (EC = e-chain B = Brucherkennung) erkennt Brüche an einzelnen Kettengliedern
  • Durch die e-kette ist ein Seil gespannt, welches jede Längenänderung aufnimmt und an den EC.B Sensor meldet.
  • Dadurch werden Kettenbrüche erkannt, das System abgeschaltet und Folgeschäden verhindert

Aus welchen technischen Komponenten besteht i.Sense EC.B?

i.Sense EC.B Sensorik
i.Sense System Auswertemodul
Condition Monitoring online Dashboard

Wie wird die i.Sense EC.B Sensorbox an der Kette montiert?

i.Sense EC.B Sensor montiert
i.Sense EC.B Sensor am Kran installiert
i.Sense EC.B am Kran montiert

EC.B final montiert auf einem Containerkran

  • Die Montage des EC.B (EC = e-chain, B = Brucherkennung) Moduls erfolgt am Mitnehmer der e-kette
  • Spezielle Anschlusselemente ermöglichen die Montage des EC.B Sensors am Mitnehmer der e-kette
  • Die Erweiterung der Brucherkennung (EC.B) um einen EC.M (EC = e-chain, M = Motion) Sensor, ermöglicht den Schritt von der reinen Zustandsüberwachung zur  vorausschauenden Wartung. Durch die zusätzlichen Messwerte (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Temperatur) kann das System eine Lebensdauer berechnen und Wartungszeitpunkte anzeigen

Intelligente Bruchüberwachung erfolgreich realisiert

Abrieb- und Bruchüberwachung

i.Sense im Einsatz

Weltweite Kundenanwendung

i.Sense Beispiele in der Übersicht

Wann brauche ich ein smartes Condition Monitoring System wie i.Sense EC.P?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche
Condition Monitoring zur Kostensenkung
Condition Monitoring für permanente Überwachung
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Break Even Analyse zu i.Sense EC.B

i.Sense EC.B als Grundlage für Predictive Maintenance

Infografik
Alle Condition Monitoring Systeme im Überblick in Broschüre

Gesamtüberblick smart plastics

  • Condition Monitoring / Zustandsüberwachung (i.Sense)
  • Systeme für die Zustandsüberwachung
  • Vorteile von Condition Monitoring Systemen
  • Anwendungsbeispiele der Zustandsüberwachung
  • Predictive Maintenance / vorausschauende Wartung (i.Cee)
  • Systeme für die vorausschauende Wartung
  • Vorteile von Predictive Maintenance Systemen
  • Anwendungsbeispiele für die vorausschauende Wartung
  • Datenfluss in modernen Smart Factory Konzepten

3D CAD-Portal für smart plastics

Intelligente Energiekettensysteme schneller konstruieren. CAD-Modelle für alle smarten Komponenten.

Energieketten im 3D CAD-Portal konstruieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich smart plastics

+49 2203 9649 9806E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung