Change Language :
Das readychain rack ist ein individuelles Gestell aus einem modularen Baukastensystem, das den Transport und die Montage eines konfektionierten Energieführungssystems erleichtert. Um es schnell und sicher an die Maschine zu bringen, hat igus ein teleskopierbares Transportgestell in Modulbauweise entwickelt. Innerhalb eines Arbeitstages kann es millimetergenau auf die Schnittstelle der jeweiligen Maschine angepasst werden.
Im Maschinen- und Anlagenbau reduzieren sich die Prozesskosten in der Prototypenphase um bis zu 80 %. Dieses vergleichsweise kostengünstige Konzept rechnet sich bereits ab einer Fertigung von wenigen Maschinen pro Jahr und ermöglicht Ihnen damit auch bei Kleinserien die Vorteile des modularen Gestells zu nutzen.
Bis zu 80 % Prozesskosten beim Prototyping sparen
... modular, schnell, einbaufertig
Das System readychain umfasst vorkonfektionierte, maßgeschneiderte Energiekettensysteme. Die steck- und einbaufertigen Lösungen werden nach individuellen Kundenvorgaben projektiert, gefertigt und geliefert. Der Einsatz des Montagegestells rentiert sich bereits ab fünf Systemen pro Jahr.
Die teleskopierbaren Stützen und Streben des readychain rack ermöglichen die flexible Anpassung an die Einbausituation vor Ort. Änderungen in der Serienfertigung können so jederzeit problemlos übernommen werden. Per Rastmechanismus lassen sich zusätzliche Bauteile auch nachträglich einfach am Gestell befestigen.
Die Bauteile des readychain rack sind verzinkt und damit für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Jedes Gestell ist innerhalb von wenigen Stunden aufgebaut. Die Einzelelemente lassen sich jederzeit in anderen Gestellen wiederverwenden und müssen deshalb nicht wie bei konventionellen geschweißten Transportgestellen nach Serienende entsorgt werden.
Alle Schnittstellen und Anbauteile sind so ausgelegt, dass der Einbau der Energiekette schnell und einfach zu bewältigen ist.
Das Gesamtpaket umfasst auch die passenden Stecker und Anschlüsse, Bleche, Sensor-Aktor-Boxen, Linearlager, Anbindungen an die Zentralschmierung etc. und verkürzt so die Einbauzeit deutlich.
Die hochbelastbaren Verfahreinheiten des modularen Systems verkürzen die Transportzeiten und senken zudem den Handlingaufwand bei der Montage.
Bislang mussten Gabelstapler oder Kräne zum innerbetrieblichen Transport und zur Positionierung der kompletten Einheiten eingesetzt werden.
Minuten statt Tage: Komplettlösung senkt Montagezeit von Bearbeitungszentren
Im Normalfall versuchen es Hersteller von Werkzeugmaschinen zu vermeiden, dass an einer Anlage zu viele Montagearbeiten gleichzeitig durchgeführt werden. Viel Handarbeit von verschiedenen Mitarbeitern steigert nicht automatisch die Effizienz und erhöht zudem die Fehleranfälligkeit.
Durch den Einsatz von readychain Systemen lassen sich alle vier e-ketten komplett in einem halben Tag einbauen. In der Vergangenheit benötigten zwei Mitarbeiter bei einer AERO-Anlage eineinhalb Wochen für die Arbeit an der X-Achse und eine weitere Woche für die Energiezuführung der Y- und Z-Achse. So kann Hartford Arbeitsschritte und Prozesskosten sparen und gleichzeitig die Produktivität deutlich steigern.
Erfahren Sie mehr darüber, welche Vorteile Sie durch den Einsatz des readychain racks erhalten. Gemeinsam besprechen wir Möglichkeiten für Sie, mit denen Sie Ihre Technik verbessern und gleichzeitig die Kosten senken. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
► Kontaktaufnahme online anfragen
► Termin vereinbaren
► Experten-Support telefonisch oder über Video-Chat-Funktion
Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
Technik verbessern ... Kosten senken.
In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.
Tech up, Cost down. It's our Job.
Weitere Produkte & Informationen
Einbaufertige Energieführungssysteme
Konfektionierte Energieführungsysteme aus einer Hand: Bis zu 80% Prozesskosten sparen mit unseren igus readychain Angeboten.
Anschlussfertige Antriebsleitungen
Mit rund 4.600 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen ist igus weltweit die Nr. 1 bei konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten.
Industriesteckverbinder
Leistungs-Steckverbinder, Signal-Steckverbinder und mehrere Tausend Stecker-Komponenten - damit schafft igus eine hohe Materialverfügbarkeit mit kurzer Lieferzeit.
Leitungs-Meterware
Kabel Meterware für bewegte Anwendungen in Energieketten: chainflex erfüllt alle Anforderungen an EMV-Sicherheit sowie Normen und Richtlinien wie UL, CSA, EAC und vieles mehr.