Change Language :
drylin T-Linearschlitten in vier Baugrößen mit integrierter Handklemmung. Die Spieleinstellung erfolgt direkt am Schlitten. Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basiert die drylin T Linearschienenführung. Dabei macht die drylin T Schienenführungen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich.
Art.-Nr. | Größe | Kz [mm] | Ky [mm] | Kx [mm] | Dk [mm] | Gewinde der Handklemmung | Gewicht [kg] | H +0,35 [mm] | A [mm] | C [mm] | A2 [mm] | C2 [mm] | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-12-15-HKA | 15 | 20 | 11,5 | 24 | 20 | M6 | 0,11 | 24 | 47 | 60 | 38 | 30 | M5 |
TW-12-20-HKA | 20 | 20 | 15,0 | 27 | 28 | M8 | 0,22 | 30 | 63 | 72 | 53 | 40 | M6 |
TW-12-25-HKA | 25 | 19 | 19 | 30 | 28 | M8 | 0,33 | 36 | 70 | 80 | 57 | 45 | M8 |
TW-12-30-HKA | 30 | 23 | 21,5 | 34 | 28 | M8 | 0,57 | 42 | 90 | 92 | 72 | 52 | M10 |
Alle technischen Informationen finden Sie in unserer PDF.
Technikaffine Startup-Unternehmen setzen wagemutiger als andere aufkommende Technologien in neue, marktgängige Produkte um.
Zum BeitragLagertechnik in automatisiertem Blisterzentrum Automatisiertes Medikamentenhandling.
Zum BeitragIn den Etikettiermaschinen der KHS GmbH sind nicht nur zahlreiche rotative und lineare Lager aus dem igus® Programm verbaut.
Zum BeitragAn der Handwerkskammer Köln kombinierten angehende Tischler skandinavischen Look mit Industrial Design.
Zum BeitragPersönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr