Change Language :
Prüfen, ob die Abstände der angreifenden Kräfte innerhalb der zulässigen Werte liegen (s. maximal zulässige Abstände).
Variante: 1 Schiene, 1 Wagen | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Berechnen der erforderlichen Antriebskraft
Zunächst müssen vier Berechnungen durchgeführtwerden:
Fa: | Antriebskraft | [N] |
Fs: | Massenkraft | [N] |
Fy, Fz: | Lagerbelastung in y- oder z-Richtung | [N] |
sx, sy, sz: | Abstand der Massenkraft in x-, y- oder z-Richtung | [mm] |
ay, az: | Abstand der Antriebskraft in y- oder z-Richtung | [mm] |
wx: | Abstand der Wagen auf einer Schiene | [mm] |
LX: | baugrößenabhängige Konstante | [mm] |
Zm: | baugrößenabhängige Konstante | [mm] |
Y0: | baugrößenabhängige Konstante | [mm] |
b: | Abstand der Führungsschienen | [mm] |
µ: | Reibwert, µ = 0 bei statischen Lasten, µ = 0,2 bei dynamischen Lasten | |
ZW: | Anzahl der Schlitten pro Schiene |
Berechnen der maximalen Lagerbelastung
Bestellnr. | LX [mm] | ZM [mm] | Y0 [mm] |
---|---|---|---|
TW-01-15 | 29 | 16 | 11,5 |
TW-01-20 | 35 | 23 | 15,0 |
TW-01-25 | 41 | 25 | 19,0 |
TW-01-30 | 49 | 29 | 21,5 |
1 Schiene, 1 Wagen | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
Überprüfen der maximalen Lagerbelastung des am stärksten belasteten Lagers mit der in Schritt Nr. 4 errechneten Belastung
Bestellnr. | Fymax, Fzmax [N] |
---|---|
TW-01-15 | 2000 |
TW-01-20 | 3700 |
TW-01-25 | 5000 |
TW-01-30 | 7000 |
Ermittlung der maximal zulässigen Geschwindigkeit für die Belastung aus Schritt Nr. 4
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr