Standardisierte Komplettsysteme

  • Komplettsysteme bestehend aus Energiekette, Leitungen, Zugentlastung und Führungsrinne
  • Sicherheit durch System-Garantie
  • Einfach einzuplanen mit vorhandenen 2D- oder 3D-Daten
  • Kosten sparen durch Standardisierung und geringeres Einkaufsvolumen

iSet - Anspruchsvolles Engineering einfach gemacht

iSet Teaser

Komplettsets in nur 3 Klicks

INDOOR: Lange Verfahrwege bis 200 m

Baugruppen Energiekettensystem für Verfahrwege bis 200 m

Dreh-Energieführungen im Komplettsystem

Standardsysteme für Dreh-Energieführung

OUTDOOR: Lange Verfahrwege bis 200 m

Modul basic flizz

Montage bei Ihnen vor Ort

Montage einer e-kette an Kran

Lange-Wege-Baukasten für bis zu 1.200 m

Energieführung für lange Wege

Zick-Zack-Module für vertikale Anwendungen

Zick-Zack-Modul im Theater

Energieführungssysteme für die Galvanik

Galvanikrinne guidelite

e-spool: die Alternative zur Kabeltrommel

e-spool

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung